Lösung
Seit der Einführung des „Exyz“ im Jahr 2012 setzt SSI Schäfer für die Auf- und Abwärtsbewegungen auf vorkonfektionierte Energiekettensysteme. Konkret besteht die Systemlösung aus einer
Energiekette der Serie E2/000, ausfallsicheren
chainflex Steuer- und Datenleitungen sowie Bus- und Motorleitungen.
Die Leitungen wurden dabei als anschlussfertiges
„readycable“ System geliefert, das den Beschaffungsprozess optimiert, den internen Logistikaufwand verschlanket und Montagezeiten reduziert. Hinter dem Begriff "readycable" verbergen sich fertig konfektionierte Leitungen, die bereits mit den notwendigen Steckverbindern bestückt werden.
Um eine hohe Verfügbarkeit der Anlagenkomponenten sicherzustellen und Wartungs- und Reparaturaufwendungen auf ein Minimum zu begrenzen, legt igus ein Hauptaugenmerk auf genau diese Steckverbinder. Kommt das RBG im Tiefkühlbereich bei bis -30 °C bzw. im Frischebereich bei bis +5 °C zum Einsatz, wird das System mit Harting Steckverbindern bestückt, die nicht nur ein einfaches Handling ermöglichen, sondern auch bei hohen Minusgraden die Leistungs- und Signalübertragung zuverlässig sicherstellen.
Bei SSI Schäfer setzt man schon seit vielen Jahren auf igus Energiezuführungen. Vor der Einführung von Exyz hat das Unternehmen in Eigenregie konfektioniert. Seit 2012 kommen aus wirtschaftlichen Gründen ausschließlich vorkonfektionierte Systeme zum Einsatz, die an der jeweiligen Baustelle nur noch eingebaut werden müssen. So wird heute einfach ein vorgeprüftes System in einem Ladungsträger verpackt und an die jeweilige Baustelle geliefert. Dort muss das System nur noch vor Ort angeschlossen werden. „Und das funktioniert aufgrund der Standardisierung einwandfrei“, bestätigt Sebastian Leimeister, Teamleiter Lagermaschinen-Hardware bei SSI Schäfer.