Über 5.000 Antriebsleitungen.
Passend zu 30 Herstellerstandards.
readycable® Katalog 2023 bestellen

Konfektionierte Leitungen für die Energieführung & Schleppkette

Die Konfektionierung von Leitungen und Kabeln nach Ihren individuellen Vorgaben oder industriellen Standards ist eine der Kernkompetenzen von igus®.
Beim Kabel konfektionieren ist auch die Wahl der Komponenten von hoher Bedeutung für die spätere Qualität. Daher greifen wir bei den Leitungen auf die hochflexiblen igus® chainflex® Leitungen in Kombination mit namenhaften Steckerherstellern wie z.B. Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi und viele andere zurück. Konfektionierte Kabel erstellen wir auf Wunsch auch individuell nach Ihren Wünschen und Anwendungsanforderungen (ab Stückzahl 1).
Ein weiterer Pluspunkt bei konfektionierten igus® Kabeln ist die große Anzahl der Mantelwerkstoffe, welche optimal auf die Anwendung abgestimmt sind und Ihnen Geld spart.
 

Was wir Ihnen im Bereich konfektionierte Leitungen (readycable®) bieten

Industriell konfektioniert und 100 % geprüft

100 % Sicherheit dank industrieller Konfektionierung

Erleben Sie die readycable® Fabrik in ihrer Vielfalt

Konfektionierte und anschlussfertige Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften, um trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei zu funktionieren. Die für readycable verwendeten chainflex Leitungen werden intensiv im eigenen 3.800 m² großen Testlabor, dem größten der Branche, getestet. Die konfektionierten readycable Leitungen garantieren eine lange Lebensdauer dank umfangreicher Tests und Qualitätsprüfungen im eigenen Labor und mehr als 25-jähriger Erfahrung in der Herstellung und Konfektion von Leitungen.

Warum konfektionierte Leitungen von igus® kaufen?

Große Lagerbestände der Elektromotoren



Große Lagerbestände

Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren



Keine Mindestbestellmenge

100 % geprüft



Zu 100 % geprüft

drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer



Lange Produktlebensdauer

Langfristige Produktverfügbarkeit



Produktsortiment ist langfristig verfügbar

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig



Versandfertig innerhalb von 5 Arbeitstagen

Weitere Argumente konfektionierte Leitungen von igus zu beziehen

Anschlussfertig direkt vom Leitungshersteller

Entwickelt für Energieketten

Bis zu 7 Preisklassen bei elektrisch gleichen Eigenschaften

Qualitäts- und funktionsgeprüfte Aufträge

Online berechenbare Lebensdauer

In Wunschlänge: Zentimetergenau

Kein Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1

Sonderkonfektion gehört zum Tagesgeschäft

3.800 m² großes Testlabor

Optional mit smarter Leitungsüberwachung


Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

readycable Anwendungsbeispiele aus der Praxis


Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

Dieser Sensor „steht“ gern auf der Leitung

Bei Leitungen, die in einer Energiekette verlaufen, bedarf es des besonders intensiven „Blicks“: 

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen


Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

... ab Lager verfügbar!

Für Anwender, die ihre individuelle Schnittstelle selbst konfigurieren wollen, gibt es jetzt Module Connect Sets mit drei oder vier Kabeleingängen.
Sie bestehen aus Trägergehäusen, Tüllen, Dichteinsätzen und Zugentlastung. Zubehörteile, wie Einzel- und Doppelverriegelungen sowie Fixierungselemente, können je nach Anwendungsfall passend mit dazu bestellt werden. Auch Kontakteinsätze für die individuelle Konfiguration gibt’s direkt bei igus!

Hier geht's zum Shop

Zahlen, Daten, Fakten zur Produktion von konfektionierten Leitungen durch igus®

Stecker
> als 6.000 Steckerkomponenten auf Lager
mehr als 14.000 konfektionierte Leitungen pro Woche
> als 14.000 konfektionierte Leitungen pro Woche
14 Standorte weltweit
14 readycable Standorte weltweit & > 300 Produktionsmitarbeiter allein am kölner Standort