Lösung
Da konventionelle Leitungen nicht die ZEMA-Anforderungen an die Lebensdauer erfüllen, setzt das Unternehmen bei den Fernbedienungen prinzipiell
chainflex-Leitungen von igus ein. chainflex Leitungen sind ganz anders aufgebaut als solche für statische Anwendungen: Das Prinzip der Bündelverseilung gewährleistet den Ausgleich der Zug- und Stauchkräfte, das bei Bewegung auf die einzelnen Adern wirkt. Damit wird eine wesentliche Voraussetzung für eine lange Lebensdauer in beweglichen Anwendungen geschaffen – ohne Aderbruch und Korkenzieher. Die hochwertigen Materialien und der spezielle Extrusionsprozess verhindern weitere Ausfallursachen wie zum Beispiel Mantelabrieb und Isolationsschäden.
In den ZEMA-Maschinen kommen tordierbare chainflex Leitungen der Serie CFROBOT9 zum Einsatz. Die Leitungen erreichen eine hohe Lebensdauer auf dem Feld und erleichtern auch die Handhabung der Fernbedienung, weil sie flexibler und somit beweglicher sind.
ZEMA bezieht die Leitungssätze als fertig konfektionierte Energiezuführung (
readycable). Das bietet den Vorteil, dass der Kunde viel Zeit spart und keine Steckverbinder oder anderes Zubehör selber bereithalten muss. Und trotz der Festlegung auf einen Standard bleibt die Josef Zeyer GmbH flexibel, weil die konfektionierten Leitungen in verschiedenen Längen bestellt werden können.