PUR (Polyurethan) hat als Mantelwerkstoff in einigen Bereichen entscheidende Vorteile, jedoch nicht in allen. Unser Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, objektiv zu entscheiden, ob eine Leitung mit PVC Mantel nicht nur ausreichend ist, sondern vielleicht die bessere Lösung darstellen kann.
Inhalte:
Jedes Material hat spezifische Eigenschaften, es gibt kein pauschal gutes oder schlechtes Material. Hier zeigen wir am Beispiel der Mantelwerkstoffe PVC und PUR auf, welcher sich für welche Anwendungen am besten eignet und geben konkrete Ideen, um in diesem Zusammenhang auch noch Kosten zu reduzieren.
Art.: CF270.UL.25.15.02.01.D
Aderzahl und Leiternennquerschnitt:
(4G2,5+(2x1,5)C)C
Außerdurchmesser max.: 14 mm
Biegeradius: 10 x d
Preis: 11,34 €/m
Art.: CF210.UL.25.15.02.01.D
Aderzahl und Leiternennquerschnitt:
(4G2,5+(2x1,5)C)C
Außerdurchmessermax.: 14 mm
Biegeradius: 10 x d
Preis: 8,21 €/m
Art.: CF77.UL.15.12.D
Aderzahl und Leiternennquerschnitt:12G1,5
Außendurchmesser max.: 15 mm
Biegeradius: 6,8 x d
Preis: 10,98 €/m
Art.: CF5.15.12
Aderzahl und Leiternennquerschnitt:12G1,5
Außendurchmesser max.: 15 mm
Biegeradius: 6,8 x d
Preis: 6,82 €/m
Art.: CF211.PUR.02.04.02
Aderzahl und Leiternennquerschnitt: (4x(2x0,25))C
Außendurchmesser max.: 7,5 mm
Biegeradius: 7,5 x d
Preis: 7,95 €/m
Art.: CF211.02.04.02
Aderzahl und Leiternennquerschnitt: (4x(2x0,25))C
Außendurchmesser max.: 8 mm
Biegeradius: 7,5 x d
Preis: 7,24 €/m
Servoleitungen sind heute der Standard für die Antriebstechnik in der Automatisierungstechnik und im Maschinenbau. Die Bewegungen, denen die Leitungen in diesen Branchen ausgesetzt sind, sind mit hohen mechanischen Beanspruchungen verbunden. Außerdem werden die Leitungen oft in einer durch Feuchtigkeit, Öle, Stäube oder Späne belasteten Umgebung eingesetzt. Daher ist die Entscheidung für den richtigen Mantelwerkstoff entscheidend. Um eine durchgehende Qualität des Mantelwerkstoffs zu sichern, werden unsere Leitungen immer wieder unter realen Bedingungen getestet, um eine verbindliche Garantie geben zu können bzw. die Leitungen online berechnen zu können. Die Leitungen werden sowohl in kurzzeitigen Chargentests, als auch langzeitigen Lebensdauertests getestet.
Beispiel für Langzeitversuch 3841a einer Servoleitung der Serie CF21 (PVC-Leitung), mit einem Test-Biegefaktor von nur 6,1 x d und 54 Mio. erreichten Hüben.
Test 3841a Servoleitung CF21.UL
Aber nicht nur bei unseren Servoleitungen gibt es diese Auswahl zwischen den verschiedenen Mantelqualitäten, sondern auch bei all unseren anderen Leitungstypen, wie Mess-Systemleitungen, Busleitungen, Steuerleitungen, etc. und auch diese wurden in unseren eigenen Testlabore getestet.