Lösung
Assembléon bezieht bei uns die Energieketten und Leitungen zusammen im Paket als
vorkonfektionierte "readychain" Energiezuführungen. Das spart nicht nur Zeit bei der Montage. Auch ist der Mantelwerkstoff der Leitungen perfekt auf den gleitenden Werkstoff in der Kette abgestimmt, um Abrieb zu vermeiden. Speziell entwickelte Leiter- und Schirmwerkstoffe stellen auch die elektrischen Anforderungen sicher, um Haltbarkeit, Stabilität, Funktionssicherheit und Lebensdauer zu gewährleisten. Das Gesamtsystem wird einbaufertig inklusive Zugentlastungen, Stecker und Maschinenanbauteilen aus Edelstahl und Carbon geliefert.
Für den einwandfreien Zustand der
chainflex Leitungen verantwortlich sind neben der aufwändigen Dokumentationen in der Fertigung auch die umfangreiche Qualitätssicherungsprüfung im weltgrößten Testlabor für bewegte Leitungen in Köln. Da die Anforderungen in Bestückungsautomaten so groß sind, wurden eigens zwei Testanlagen implementiert, die ausschließlich die besonderen Anforderungen der Pick-and-Place-Maschinen simulieren (Weitere Informationen zu den Testabläufen in unserem Labor finden Sie weiter unten).
In den Bestückungsmaschinen kommt die gesamte Bandbreite der zur Verfügung stehenden chainflex-Leitungen zum Einsatz. Sie reichen von Motor-, Messsystem-, Daten- bis hin zu Kameraleitungen. Es handelt sich um mindestens zwölf Stück, die alle speziell für das niederländische Unternehmen gefertigt worden sind. Der Verseilaufbau ist auf die Biegeradien abgestimmt, beim Leiterwerkstoff handelt es sich spezielle Eigenentwicklungen und auch das Thema UL konnte erfüllt werden.