- Für sehr hohe Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- Flammwidrig
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- UV-beständig
- chainflex® class: 6.6.4.1
chainflex® Busleitung CFBUS
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für sehr hohe Beanspruchung
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
- In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Freitragende Verfahrwege und gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
- Busanschlussleitung für Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestückung, Indoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, | CFBUS .001 -.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
von/bis [°C] |
R min. |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Technischer Hinweis Busleitungen
chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet fur den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen. Je nach
verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen fur unterschiedliche mechanische Anforderungen
und Medienbeständigkeiten ausgelegt.
Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfullt
werden, daruber hinaus aber zusatzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde. Auch eine dauerhafte Stabilität der
elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt.
Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich
von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genaue Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile,
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslagen
in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale
verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um
die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.
Allgemeine Eigenschaften
Bus-System | ||
Aderzahl und Leiternennquerschnitt | ||
Kupferzahl | ||
Adergruppe 1 Aderaufbau | ||
Adergruppe 1 Farbcode (text) | ||
Wellenwiderstand ca. |
Abmessungen
Außendurchmesser (d) max. | ||
Gewicht pro km |
Dynamische Werte
Min. Biegeradius, e-kette (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, e-kette | ||
Min. Biegeradius, flexibel (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, flexibel | ||
Min. Biegeradius, fest (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, fest | ||
Temperatur e-kette® | ||
Temperatur, flexibel | ||
Temperatur, fest | ||
v max. freitragend | ||
v max. gleitend | ||
a max. | ||
Class Verfahrweg | ||
Class Torsion |
Leitungsaufbau
Leiter | ||
Aderisolation | ||
Innenmantel | ||
Gesamtschirm | ||
Außenmantel | ||
Farbe Außenmantel |
Elektrische Werte
Nennspannung | ||
Prüfspannung |
Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit | ||
Ölbeständigkeit | ||
Silikonfrei | ||
EAC | ||
REACH | ||
Bleifrei | ||
Reinraum | ||
CE | ||
UL/CSA | ||
UL verified | ||
DESINA | ||
Flammwidrig | ||
DNV-GL | ||
NFPA | ||
UKCA |

Kupferzuschlagsberechner
Berechnen Sie hier den tagesaktuellen Kupferzuschlag für Ihre Preiskalkulation.
igus-icon-3arrow
Individual-Leitungs-Konfigurator
Individuelle Leitungen können hier ab 1.000 m zum tagesaktuellen Preis in 3 Minuten bestellt werden.
igus-icon-3arrow
Restebörse Leitungen
Verschiedene Leitungstypen und Längen als Restbestände zu attraktiven Konditionen verfügbar.
igus-icon-3arrow
Lebensdauerrechner für Leitungen
Die Parameter Verfahrweg, Biegeradius und Beschleunigung liefern Ihnen die Lebensdauer der chainflex® Leitung.
igus-icon-3arrow
Produktfinder für Leitungen
Der Produktfinder liefert Ihnen eine schnelle Übersicht aller infrage kommenden chainflex® Leitungen speziell für Ihre Anwendungen.
igus-icon-3arrowAndere Lösungen
chainflex® Busleitung CFBUS.PUR
CFBUS.PUR.042
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, PVC- und halogenfrei, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig
chainflex® Busleitung CFBUS.PVC
CFBUS.PVC.001
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig