- Für mittlere Beanspruchung
- PUR-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Kühlmittelbeständig
- Kerbzäh
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- Flammwidrig
- PVC-frei
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- UV-beständig
- Halogenfrei
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® Busleitung CFBUS.PUR
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für mittlere Beanspruchung
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
- In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 20 m in gleitenden Anwendungen
- Busanschlussleitung für Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Tieftemperatur-Anwendungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Technischer Hinweis Busleitungen
chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen. Je nach verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen für unterschiedliche mechanische Anforderungen und Medienbeständigkeiten ausgelegt. Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfüllt werden, darüber hinaus aber zusätzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde. Auch eine dauerhafte Stabilität der elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt. Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genauen Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile,
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslagen in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.
Allgemeine Eigenschaften
Bus-System | ||
Aderzahl und Leiternennquerschnitt | ||
Kupferzahl | ||
Adergruppe 1 Aderaufbau | ||
Adergruppe 1 Farbcode (text) | ||
Wellenwiderstand ca. |
Abmessungen
Außendurchmesser (d) max. | ||
Gewicht pro km |
Dynamische Werte
Min. Biegeradius, e-kette (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, e-kette | ||
Min. Biegeradius, flexibel (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, flexibel | ||
Min. Biegeradius, fest (Faktor) | ||
Min. Biegeradius, fest | ||
Temperatur e-kette® | ||
Temperatur, flexibel | ||
Temperatur, fest | ||
v max. freitragend | ||
v max. gleitend | ||
a max. | ||
Class Verfahrweg | ||
Class Torsion |
Leitungsaufbau
Leiter | ||
Aderisolation | ||
Gesamtschirm | ||
Außenmantel | ||
Farbe Außenmantel |
Elektrische Werte
Nennspannung | ||
Prüfspannung |
Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit | ||
Ölbeständigkeit | ||
Silikonfrei | ||
Halogenfrei | ||
EAC | ||
REACH | ||
Bleifrei | ||
Reinraum | ||
CE | ||
UL/CSA | ||
UL verified | ||
UL-Listed | ||
DESINA | ||
Flammwidrig | ||
DNV-GL | ||
NFPA | ||
Offshore | ||
UKCA |

Kupferzuschlagsberechner
Berechnen Sie hier den tagesaktuellen Kupferzuschlag für Ihre Preiskalkulation.
igus-icon-3arrow
Individual-Leitungs-Konfigurator
Individuelle Leitungen können hier ab 1.000 m zum tagesaktuellen Preis in 3 Minuten bestellt werden.
igus-icon-3arrow
Restebörse Leitungen
Verschiedene Leitungstypen und Längen als Restbestände zu attraktiven Konditionen verfügbar.
igus-icon-3arrow
Lebensdauerrechner für Leitungen
Die Parameter Verfahrweg, Biegeradius und Beschleunigung liefern Ihnen die Lebensdauer der chainflex® Leitung.
igus-icon-3arrow
Produktfinder für Leitungen
Der Produktfinder liefert Ihnen eine schnelle Übersicht aller infrage kommenden chainflex® Leitungen speziell für Ihre Anwendungen.
igus-icon-3arrowAndere Lösungen
chainflex® Busleitung CFBUS
CFBUS.020
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, bioölbeständig, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig
chainflex® Busleitung CFBUS.PVC
CFBUS.PVC.001
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig