Change Language :
Unsere Neuheiten aus
Die Integration von IIoT in industrielle Prozesse vereinfacht die Zustandsüberwachung und die vorausschauenden Wartung. Mit unseren Neuheiten gehen wir weiter in Richtung Industrie 4.0. Durch sensorbasierte Informationen können wir eine exakte Aussage zur Lebensdauererwartung der Produkte treffen. Ausfallzeiten können reduziert werden und die Effizienz der Produktion steigt. Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter um eine präzise Planung in der Wartung zu ermöglichen und jederzeit eine exakte Auskunft zum Zustand der Anlage zu geben.
... für Rollenenergieketten mit direkter Superwiseanbindung
Der berührungslose EC.IT Sensor sammelt Daten während des Betriebs quasi "im Flug". Durch die direkte Verbindung zum Superwise Service kann die EC.IT Sensorbox wertvolle Informationen zur Lebensdauer zeigen, Wartungshinweise geben und auf eventuelle Unregelmäßigkeiten aufmerksam machen. Zudem können alle relevanten Informationen kompakt und klar strukturiert im Dashboard eingesehen werden.
... mit Anbindung an den Superwise Service
Das i.Sense Modul GEN II NEW jetzt mit over-the-Air (OTA)-Updates für Firmware und Betriebssoftware, erfasst Bewegungsprofildaten Ihrer Maschinen und ermöglicht eine IoT Anbindung an das Superwise Portal zusätzlich zur bewährten Zug- Schubkraft und Bruchüberwachung. Verhindert zuverlässig Anlagenausfälle durch Fremdkörper, Fehlausrichtung oder Witterungseinflüsse.
Serviceeinsätze und Retrofit intelligent planen. Mit der Erweiterung der Firmware um ein neues Wartungsmanagement-Modul und der Anbindung an das Superwise System kann ein smarter Schritt im Servicemanagement gemacht werden. Das Modul ermöglicht eine optimierte Wartungsplanung. Anlagen können effizienter gewartet und ungeplante Stillstände reduziert werden. Mit der Integration des Wartungsmanagement-Moduls in das Superwise-System kann ein smarter Schritt zur Verbesserung der Instandhaltungsprozesse gemacht werden.
Alle Sensoren in einer Box ... nahtlos in das Superwise System integriert
Mit der iComm Box werden Echtzeitinformationen nahtlos in das Superwise System integriert. Diese kompakte Lösung vereint alle i.Sense Sensoren in einem einzigen Gerät und bietet eine optimale Integration in den Superwise-Service für Zustandsüberwachung. Auf dem übersichtlichen Dashboard werden nicht nur Lebensdauerinformationen und Wartungshinweise angezeigt, sondern auch Alarme bei Anomalien, um eine effiziente und proaktive Instandhaltung zu gewährleisten.
... jetzt mit Eventlog und Profinet Ethercat Tauglichkeit
Das CF-D Modul kann Leitungsausfälle schnell erkennen und ist somit entscheidend für eine effektive und genaue Wartung von Ethernet-Kabeln. Mit der neuen Eventlog-Funktion und der Kompatibilität mit Profinet Ethercat hebt das i.Sense CF.D-Modul die Fehlerdiagnose auf ein neues Niveau: Es lokalisiert präzise den Ort von Übertragungsstörungen, wodurch Wartungsarbeiten zügig und exakt durchgeführt werden können.
... mit dem Zustandsindikator
Die mechanische Zustandsanzeige mit farbigen Indikatoren (grün, gelb, rot). Diese wird durch den Abrieb der Verschleißzusätze der Kettenglieder freigelegt. Mit zunehmenden Abrieb ändert sich die Farbe zu Gelb. Der sich verringernde Abstand der Öffnungsstege zeigt den Verschleißzustand an.
... mit Abriebsensor ausgestattet
Die igubal® Flanschlager sind mit einem Abriebsensor ausgestattet, der in die Polymer-Kugelkalotte integriert ist. Mit dem Verschleiß werden leitfähige Elemente unterbrochen. Über ein Long Range Netzwerk (LoRa), werden die daraus resultierenden prozentualen Zustandswerte entweder an das lokale i.Cee System oder an die Superwise Cloudlösung übermittelt.
... mit einer Meßgenauigkeit bis auf 1 mm
Präzise Positionsbestimmung ist jetzt keine Schwierigkeit mehr. Mit dem neuartigen Wegmesssystem können Positionen mit einer Genauigkeit auf 1 mm bestimmt werden.
Mit der intelligenten Anhängerkupplung werden Wartungen sicher planbar. Ein Sensor misst den Verschleiß des Lagers und informiert rechtzeitig, wenn ein Lager ausgetauscht werden sollte. Ausfälle und Schäden können im Agrarbereich zu hohen Kosten führen. Mit der smarten Kugelkalotte kann dem vorgebeugt werden.
Unsere Neuheiten aus
Wissen Sie, wie teuer eine Stunde Anlagenausfall für Industrieunternehmen ist? Bitte festhalten: zwischen 39.000 und 2 Mio. US-Dollar, so eine Studie von Senseye, ein Hersteller von Analysesoftware aus Großbritannien. Kosten, die sich summieren. Die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt verlieren durch Anlagenausfälle fast 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Eine wahnsinnige Belastung für die Gewinne, die sich nicht länger ignorieren lässt. Auch nicht in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da verwundert es nicht, dass sich immer mehr Betriebe mit Zukunftsthemen wie Condition Monitoring und Predictive Maintenance beschäftigen. Ein wichtiger Schritt, um Ausfallzeiten zu minimieren und Wartungseinsätze wirtschaftlicher zu machen.
superwise - igus® smart service
Der neuartige superwise Service verbindet erstmalig den erstklassigen igus® orange Produktservice mit modernster smart plastics Technologie in einem Paket. Durch die systematische sowie KI-unterstützte Auswertung der Anwendungs- bzw. Projektdaten des Kunden bietet igus® mit superwise eine ganze Menge Vorteile. Zum Beispiel können wir den Kunden vor einem anstehenden Austausch aktiv über Preis, Lieferzeit und mögliche Produktverbesserungen informieren.
Erstes Überwachungssystem für Roboter e-ketten
Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt.
... der neue i.Sense igubal® Sensor
Das intelligente Flanschlager von smart plastics überwacht permanent den Zustand der Lagerstelle und meldet sofort erste Verbrauchserscheinungen, um schwere Lagerschäden zu vermeiden. Ziel ist es, sofort eine Meldung zu erhalten, wenn die Lagereigenschaften sich verschlechtern. Dies verhindert teure Störungen und Ausfälle.
... mit dem neuen smart plastics MWS
Der smart plastics Miniatur-Abriebsensor („Mini wear sensor“ MWS) wird zur Erfassung des prozentualen Abriebs bei bewegten Anlagenteilen eingesetzt, um mögliche Betriebsausfälle frühzeitig zu vermeiden.
Mit i.Sense CF.D Kabelstress frühzeitig erkennen
Bisher gab es oft nur zwei Möglichkeiten zur Wartung bzw. Instandhaltung von mechanisch stark beanspruchten Kabel und Leitungen: Entweder werden diese erst reaktiv ersetzt, wenn sie bereits defekt sind oder noch funktionsfähige Leitungen werden vorsorglich in bestimmten Zeitintervallen ausgetauscht.
Mit dem neuen i.Sense CF.D-Modul von smart plastics gibt es erstmals eine echte Alternative dazu: Predictive Maintenance ... oder die vorausschauende Wartung von Daten-, Bus- oder Ethernetleitungen mittels intelligenter Überwachung der Datenübertragungsqualität im laufenden Betrieb.
... mit dem neuen i.Sense BRG Minisensor
Mit dem neuen Minisensor i.Sense BRG haben Sie die volle Kontrolle in allen Lage(r)n. Denn mit dieser Neuheit können Sie (fast) jedes Kunststoffprodukt von igus "smart" machen; d.h. als Anwender profitieren Sie von einer Echtzeit-Zustandsüberwachung inkl. digitaler Auswertemöglichkeiten der erfassten Maschinendaten. In Kombination mit dem i.Cee Modul werden damit dann vorausschauende Wartungsempfehlungen bzw. Lebensdaueraussagen ausgegeben.
Der einfachste Einstieg in die Welt der Sensorik
In der modernen Industrie sind Sensoren als Datenquellen nicht mehr wegzudenken. Mit smart plastics gehen wir bereits seit fast 10 Jahren konsequent in diese Richtung und entwickeln jährliche neue, intelligente Überwachungssysteme für Energieführungen, Leitungen als auch Linearführungen. Nun wollen wir den Zugang dazu noch mehr Anwendern ermöglichen und steigen mit unseren smart plastics DIY-Tools in die Welt der Low-Cost-Sensorik ein.
Seilspannungsindikator als Smart Sensor-Option
Energie auf langen Wegen sicher führen, zu einem kostengünstigen Preis - das ist die autoglide 5. Das Energiekettensystem autoglide 5 ist besonders für den horizontalen Einsatz in der Intralogistik sowie an Kranlagen konzipiert. Die Energieführung ist schnell montiert, da sie auf eine Führungsrinne verzichtet. Stattdessen liegt sie mithilfe einer besonderen Unterseitenkonstruktion auf einem gespannten Seil. Und genau darum geht es bei dieser Neuheit, der AG5 smart Sensor-Option.
... mit dem EC.W Verschleißsensor im e-ketten Online-Konfigurator
Schnell und einfach zur individuellen Lösung: Mit Hilfe des „e-ketten Experte“ können Interessierte in nur drei Schritten ein individuelles Energiekettensystem zusammenstellen. Inklusive transparenter Anzeige von Preis, Lebensdauer und Lieferzeit. Ab sofort haben Anwender erstmals die Möglichkeit, ihre e-kette direkt mit dem intelligenten i.Sense EC.W Verschleißsensor zu konfigurieren. Kunden bekommen so ein komplexes, anschlussfertiges e-kettensystem inklusive Echtzeit-Zustandsüberwachung – und das ganz einfach mit nur wenigen Klicks.
Smarte Technik als Standard in vielen e-ketten® News
Digitalisierung auf allen (Verfahr-)Wegen: Ob im Reinraum, im Theater oder in Drehbewegungen... die Nachfrage nach intelligenter Zustandsüberwachung, und damit erhöhter Sicherheit und längerer Lebensdauer, wird immer stärker. Daher gibt es auch dieses Jahr wieder viele neue Energieführungshighlights, welche bereits im Standard mit der bewährten smart plastics Technologie zur intelligenten Zustandsüberwachung sowie vorausschauenden Wartung ausgestattet sind.
Unsere Neuheiten aus
Unsere Aufgabe ist die Entwicklung ständig neuer Innovationen bei e-ketten und Leitungen. Damit ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, eben „Tech up. Cost down“.
Wir von igus nehmen uns zudem der Verantwortung an, einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und Verbesserung des Recyclings zu leisten: Wenn Schlepp- oder Energieketten ihr Lebensdauerende erreichen, lassen wir diese im igus Recycling Programm verarbeiten. Erfahren Sie auch mehr über unsere Investition in Chemical Recycling von Mura Technology Limited.
IMPS - igus motion plastics show
Ein 400 m² großer, physisch-virtueller Messestand, den Sie besuchen können, wann immer Sie mögen.
Sie können den Messestand auf eigene Faust erkunden oder zusammen mit einem unserer Experten:
... Mit i.Sense CF.D Kabelstress frühzeitig erkennen
Bisher gab es oft nur zwei Möglichkeiten zur Wartung bzw. Instandhaltung von mechanisch stark beanspruchten Kabel und Leitungen: Entweder werden diese erst reaktiv ersetzt, wenn sie bereits defekt sind oder noch funktionsfähige Leitungen werden vorsorglich in bestimmten Zeitintervallen ausgetauscht.
Mit dem neuen i.Sense CF.D-Modul von smart plastics gibt es erstmals eine echte Alternative dazu: Predictive Maintenance ... oder die vorausschauende Wartung von Daten-, Bus- oder Ethernetleitungen mittels intelligenter Überwachung der Datenübertragungsqualität im laufenden Betrieb.
... mit dem neuen i.Sense EC.W Lebensdauersensor
Der neue i.Sense EC.W Sensor macht mehr Anlagenverfügbarkeit so günstig wie noch nie. Durch die direkte Anbindung an die SPS Maschinensteuerung per potentialfreien Kontakten ist eine Echtzeit-Zustandsüberwachung für Ihre gleitenden Energieführungssysteme schon ab EUR 248,00 (DE Liste) möglich.
Damit können Sie so einfach wie noch nie ungeplante Stillstandszeiten vermieden und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen.
... i.Sense TR.B zur intelligenten Zustandsüberwachung
Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt.
... dank der neuen i.Cee Wonderbox
Mit der berührungslose Systemüberwachung für gleitende e-kettensysteme® (mit & ohne Rollen) gelingt igus® eine technologische Sensation. Die neue i.Cee Wonderbox misst, ähnlich wie eine Radarfalle auf der Autobahn, berührungslos die dynamischen Parameter der "vorbeifahrenden" Kette. Durch Abgleich mit Normwerten aus jahrelangen Erfahrungen im igus Testlabor können Zustandsveränderungen frühzeitig erkannt und präzise Lebensdauervorhersagen für jedes einzelne Kettenglied getroffen werden.
... Predictive Maintenance im Reinraum mit i.Cee EC.S
Die smarte Ultraschall-Sensorik dient bei diesem Reinraum-Highlight der kontinuierlichen Überwachung des aktuellen Durchhanges der Stützkette. Die e-skin flat Stützkette SKF.S ist mit einem definierten Biegeradius ausgestattet und ermöglicht somit auch im Reinraum freitagende Längen. Sobald sich ein kritischer Zustand des Energieführungssystems feststellen lässt, werden vorausschauende Wartungsempfehlungen ausgegeben.
... ohne groß Theater dank i.Sense ES.B
Die neue Theater e-spool kommt jetzt mit diversen smarten Features: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Bei Unterschreiten der Kraft wird ein Hinweis zum Austausch der Feder an den Anwender ausgegeben. Bei Überschreiten der Kraft gibt es eine Blockade, die entfernt werden muss.
Zudem kann noch eine Drehsensorüberwachung installiert werden, die die Trommelumdrehungen zählt und die Position der Kette bestimmt. Als weiteren Schutz zur Erhöhung der Anlagensicherheit könnte in Zukunft auch das bewährte i.Sense EC.P zur Zug- /Schubkraftüberwachung am Mitnehmer der Kette montiert werden.
... für alle smart plastics Komponenten
Im neuen i.Cee:portal werden zahlreichen Funktionen und Use-Cases zukünftig zentral an einer einzigen Stelle möglich gemacht:
... im neuen i.Sense Online-Shop
Nach den smart plastics Komplett-Sets können nun auch die i.Sense EC.P Systeme zur Zug- / Schubkraftüberwachung und i.Sense EC.B zur Brucherkennung vollständig im i.Sense Online-Shop inkl. Preisen konfiguriert und direkt bestellt werden.
Die individuelle Systemkonfiguration je nach Anwendungsfall ist anhand mehrerer Auswahlkriterien (Kettenserie, Länge, Position Schaltschrank, Leitungsüberlänge) ganz einfach auswählbar. Entsprechend folgt die Ausgabe der passenden Stückliste, Preis und Lieferzeit. Weitere Informationen wie EPLAN Makros sowie Bedienungs- und Montageanleitungen sind ebenfalls direkt im Shop einsehbar.
... in der Smart Factory von FANUC & igus
Um Daten von Maschinen und Anlagen direkt vor Ort auswerten zu können, bietet der internationale Roboterhersteller Fanuc seine offene industrielle IoT-Plattform „FIELD system“ an. Das System kann Produktionsmaschinen aller Hersteller über eine lokale Netzwerktopologie verbinden und ermöglicht so eine umfassende Datenanalyse der gesamten Prozesskette.
In dieser Infrastruktur kommen sowohl Apps von Fanuc wie auch von Drittanbietern zum Einsatz. Mit der igus App „smart plastics – i.Cee“ können Instandhalter im FIELD system den Zustand ihrer igus Komponenten jederzeit überwachen und eine Wartung vorausschauend planen.
... mit den neuen smart plastics EPLAN Makros
EPLAN Electric P8, eines der Hauptprodukte der EPLAN GmbH & Co. KG, gilt als einer der Industrie-Standards für die Elektrokonstruktion und unterstützt in der Anlagenprojektierung von der durchgängigen Planung bis hin zu Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung.
In Anlehnung an diverse Studien wurde festgestellt, dass damit eine zeitliche Optimierung des Projektierungsaufwandes für einen typischen Schaltschrank inklusive aller Steuerungsmodule um über 50% möglich ist.
... mit vielen weiteren smarten Ketten-Highlights 2022
... smart plastics nun auch im igus Cobot ReBeL®
Für die neuste Generation des Serviceroboter mit Cobot-Funktion hat igus sein motion plastics Knowhow auch in die Leistungselektronik eingebracht und erstmalig einen Encoder mit Hilfe von Leitplastikbahnen entwickelt. So lassen sich Dreh- und Zyklenzahl, Durchläufe, Temperatur und Strom exakt messen.
Dank Anbindung über die smart plastics Systeme stellt ein Dashboard alle generierten Daten übersichtlich live dar - nach Kundenwunsch entweder über die Cloud oder im lokalen Netzwerk. Der Kunde erhält so die volle Transparenz über seinen smarten ReBeL® im Betrieb, über Kennzahlen wie Verschleiß, Taktzeit und Stückzahlen.
... mit dem neuen i.Sense BRG Minisensor
Mit dem neuen Minisensor i.Senser BRG haben Sie die volle Kontrolle in allen Lage(r)n. Denn mit dieser Neuheit können Sie (fast) jedes Kunststoffprodukt von igus "smart" machen; d.h. als Anwender profitieren Sie von einer Echtzeit-Zustandsüberwachung inkl. digitaler Auswertemöglichkeiten der erfassten Maschinendaten. In Kombination mit dem i.Cee Modul werden damit dann vorausschauende Wartungsempfehlungen bzw. Lebensdaueraussagen ausgegeben.