Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Spielzeug Roboter aus modularen Bausteinen

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6 
  • Reichweite: max. 330mm
  • Über 950 Klemmbausteine
  • Verbindung und Programmierung per USB-Kabel
  • Inkl. kostenloser und lizenzfreier Software
  • Steuerung: Plug and Play
  • Vielseitig: spielen, lernen und programmieren in einem Produkt
Produkt­beschreibung
Igus Bildungsroboter aus modularen Bausteinen – ideal für Schulen und Ausbildung

Der Bildungsroboter ist ein voll funktionsfähiger 6-Achs-Gelenkroboter, der die Bewegungsabläufe und Programmierung eines industriellen Roboters simuliert. Mit rund 950 Einzelteilen verfügt er über eine Reichweite von ca. 330 mm und wird über das igus Robot Control System (iRC) gesteuert. Die Motoren in allen sechs Achsen ermöglichen realistische kinematische Bewegungen. Das Gewicht beträgt ca. 1,3 kg, zusätzlich kommen ca. 0,6 kg durch das Zubehörset hinzu.

Die Programmierung erfolgt über die igus Robot Control, wodurch der Roboter wie ein echter Industriearm gesteuert und programmiert werden kann. Außerdem unterstützt das iRC-System das sogenannte „Offline-Programming“ durch einen Simulationsmodus. Die Verbindung wird per USB-Kabel hergestellt.

Der Roboter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schulen, Universitäten und Ausbildungseinrichtungen, um Themen wie Robotik, Kinematik und Programmierung praxisnah zu vermitteln.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Sebastian Thorwarth-Kienbaum

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.