Energieketten sind die Nabelschnur moderner Maschinen. Maßgeschneidert direkt ab Lager. Mit Experten zur schnellen Auslegung und Berechnung. Mehr Informationen | Zum Shop
3D Energieketten
Energieführungssysteme für Roboter, auch als Komplettlösung inklusive exzellenter torsionsfester Leitungen. Mit schnellem Konfigurator. Mehr Informationen | Zum Shop
Gleitlager
Standzeiten erhöhen, Kosten senken und Schmierung abschaffen. 10.000 Typen ab Lager. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Linearführungen
Schienen-, Wellen- und weitere Linearführungen ab Lager. Schmierfrei, leise, leicht und günstig. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Gewindetechnik
Steil-, Trapez- und metrische Gewinde mit dryspin Technologie. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Gelenklager
Selbsteinstellende, wartungsfreie Lager aus Gleitkunststoffen. Knapp 2.600 Typen ab Lager. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Kugellager
Für den wartungsfreien Trockenlauf, schmierfrei, für Temperaturen bis 150 °C. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Rollen
Führungsrollen aus verschleißfesten Kunststoffen, ab Stückzahl 1. Ohne zusätzliche Schmierung, mit hoher Tragfestigkeit und wartungsarm. Mehr Informationen | Zum Shop
Zahnräder
Verschleißfeste Kunststoffzahnräder ab Stückzahl 1 bis hin zur Serienfertigung von mehreren Millionen. In unterschiedlichen Fertigungsverfahren. Mehr Informationen | Zum Shop
Antriebstechnik
Schmierfreie Linearmodule mit Spindel-, Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb. Für jeden Bauraum, individuelle Hublängen, mit Konfigurator. Mehr Informationen | Zum Shop
Getriebe
drygear Apiro Getriebe als Schnecken-, Zahnstangen- oder Kegelradgetriebe. In unterschiedlichen Varianten erhältlich. Mehr Informationen | Zum Shop
Drehkranzlager
Mit Gleitelementen aus absolut wartungs- und schmierfreiem Material. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop
Führungsringe
Ersetzen Sie aufwändig gestanzte PTFE-Bänder durch clipsbare Führungsringe. Aus frei wählbaren Werkstoffen und mit schnellem Produktfinder. Mehr Informationen | Zum Shop
Tragrollen
xiros Tragrollen aus unterschiedlichen Rohrmaterialien. Mit Durchmessern von 20-100 mm und Längen bis zu 1.500 mm. Mehr Informationen | Zum Shop
Tellerfedern
Unsere Polysorb Tellerfedern sind schmier- und wartungsfrei sowie beständig bei einer Vielzahl von Chemikalien und Medien. Mehr Informationen und zum Shop
Halbzeuge & 3D Druck & Beschichtungen
Rundstäbe
Unsere Rundstäbe aus iglidur Werkstoffen eignen sich für niedrige und hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C und weitere Ansprüche. Mehr Informationen und zum Shop
Hohlstäbe
iglidur Hohlstäbe bieten wir Ihnen in individuellen Längen von 100-1.000 mm an sowie mit einem Außendurchmesser von 110, 125 und 150 mm. Mehr Informationen und zum Shop
Platten
Kunststoffplatten in fünf Materialien aus dem iglidur Programm. Mit hoher Verschleißfestigkeit, für unterschiedliche Einsatzzwecke geeignet. Mehr Informationen und zum Shop
3D-Druck Filamente
Unsere 3D-Druck Filamente für maximale Lebensdauer. Mit geringen Reibungskoeffizienten und guten Verschleißeigenschaften. Mehr Informationen | Zum Shop
SLS Materialien
Verschleißfeste Kunststoffe für selektives Lasersintern. Unser Pulver iglidur i3 ist mindestens 3-mal abriebfester als herkömmliche Materialien. Mehr Informationen | Zum Shop
Gleitfolien
Tribo-Tape Gleitfolie zum Auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen und Formen. Montagefreundlicher Schutz für alle Oberflächen. Mehr Informationen und zum Shop
3D-Druck Resin
Resin für den DLP 3D-Druck von Verschleißteilen mit feinsten Details. Mindestens 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Harze. Mehr Informationen | Zum Shop
Beschichtungen
iglidur Coating für die Polymerbeschichtung von elektrisch leitfähigen Bauteilen mit hervorragenden Reib- und Verschleißwerten. Mehr Informationen | Zum Shop
Elektrische Komponenten
Leitungen Meterware
Leitungen für bewegte Anwendungen mit bis zu 4 Jahren Garantie. Über 1.354 Typen ab Lager, ohne Mindestbestellwert und ohne Schnittkosten. Mehr Informationen | Zum Shop
Anschlussfertige Leitungen
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten. Mit schnellem Produktfinder. Mehr Informationen | Zum Shop
Elektromotoren
Entdecken Sie unser umfangreiches Programm an Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren. Viele Motoren ab Lager lieferbar. Mehr Informationen | Zum Shop
Motorsteuerungen
Für jeden Motor die passende Steuerung bzw. Endstufe. Von der einfachen Automation bis hin zur komplexen Steuerungsaufgaben. Mehr Informationen | Zum Shop
Vorausschauende Wartung
Defekte werden erkannt, bevor sie entstehen. Stillstandzeiten oder Ausfälle werden vermieden und die Wartungskosten sinken. Mehr Informationen | Zum Shop
Anschlussfertige Führungssysteme
Einbaufertige e-kettensysteme und konfektionierte Leitungen. Ab Stückzahl 1, in 1 bis 10 Tagen geliefert. Mit schnellem Konfigurator. Mehr Informationen und zum Shop
Antriebstechnik
Schmiermittelfreie Linearachsen mit Trapezgewinde, Steilgewinde oder Zahnriemen. Mit schnellem Antriebstechnik-Konfigurator. Mehr Informationen | Zum Shop
Getriebe
Einbaufertige Drehachsen mit drygeard Getriebe: schmierfrei, leicht und stoßresistent. Modular und beliebig erweiterbar. Mehr Informationen | Zum Shop
Steckverbinder
Steckverbindungen und mehr als 3.500 Steckerkomponenten – alles aus einer Hand. Verschiedene Steckerytpen ab Lager lieferbar. Mehr Informationen | Zum Shop
Engineering & Montage-Service
Ob Umbau oder Neuinstallation einer Energiekette, wir entwickeln mit unseren Kunden zusammen individuelle Lösungen. Alles aus einer Hand. Mehr Informationen
Low Cost Automation
Cobot
ReBeL Cobots in verschiedenen Ausführungen aus Hochleistungskunststoff. Mit Zubehör wie 7. Achse, Wellgetriebe und diversen Greifern. Mehr Informationen | Zum Shop
Steuerung
Robotersteuerung und -programmierung mit der igus Robot Control. Einfach und intuitiv, für einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Mehr Informationen | Zum Shop
Portalroboter
drylin Portalroboter aus verschiedenen Linearaktuatoren für xyz-Bewegungen. Gleiten statt rollen, für einen leisen und reibungslosen Betrieb. Mehr Informationen | Zum Shop
Delta Roboter
Delta Roboter mit 2 oder 3 Achsen für schnelle Pick & Place-Aufgaben. Pickrate von 100/60 Picks/Min. Weiteres Zubehör erhältlich. Mehr Informationen | Zum Shop
SCARA Roboter
SCARA-Roboter mit 3 oder 4 Achsen für zuverlässige Arbeiten im Labor. In unterschiedlichen Größen und mit Reichweiten von 400-600 mm. Mehr Informationen | Zum Shop
Gelenkarmroboter
Mit Gelenkarmrobotern Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. Roboterarme individuell konfigurieren und mit Greifer kombinieren. Mehr Informationen | Zum Shop
Roboterbaukasten
Baukasten mit schnellen, einfachen und kostengünstigen Robotikkomponenten für die Low Cost Automation. Mehr Informationen | Zum Shop
Fahrradkomponenten
Spritzguss Rahmen
Fahrradrahmen aus Kunststoff im Spritzguss und aus 100 % recycelbarem Material hergestellt. Robust, leicht und recycelbar. Mehr Informationen
Modularer Rahmen
Modularer Fahrradrahmen aus Spritzguss-Kunststoff. Ermöglicht individuelle Größen und Designs. Aus 100 % recycelbarem Material. Mehr Informationen
Rotomolding Rahmen
Rotomolding-Fahrradrahmen aus Kunststoff: robust, futuristisch und recycelbar. From ocean plastics to motion plastics. Mehr Informationen
Spritzguss Laufräder
Recycelbare Vollkunststoff-Laufräder, im Spritzgussverfahren hergestellt. Aus vollständig recycelbarem Hochleistungskunststoff. Mehr Informationen
Rotomolding Laufräder
Rotomolding Laufräder aus recycelten Kunststoff-Abfällen. Aus Meeresplastik entsteht die Mobilität von morgen. Robust, futuristisch und recycelbar. Mehr Informationen
Lenker
Unsere Fahrradlenker aus Hochleistungskunststoff sind korrisionsfrei, robust und recycelbar. Wir stellen sie individuell in vielen Farben und Formen her. Mehr Informationen
Freilauf
Unser Kunststoff-Freilauf ist äußerst stabil und voll beweglich. Dank der integrierten Festschmierstoffe ist er sehr wartungsarm. Mehr Informationen
Planetengetriebe
Für das Planetengetriebe verwenden wir drygear Getriebe aus Kunststoff. Diese sind zuverlässig, wartungsfrei, schmierfrei, leicht und stoßresistent. Mehr Informationen | Zum Shop
Riemenscheiben
Als Riemenscheiben kommen unsere verschleißfesten Kunststoffzahnräder zum Einsatz, die schmier-, wartungs- und korrisionsfrei sind. Mehr Informationen | Zum Shop
Radlager
Für die Radlager nutzen wir xiros Kugellager aus Kunststoff, die schmierrei, korrosionsbeständig und äußerst geräuscharm sind. Mehr Informationen | Zum Shop
Kurbel
Unsere Fahrradkurbel aus Kunststoff: Stark belastbar, extrem leicht und korrosionsbeständig. In verschiedenen Ausführungen verfügbar. Mehr Informationen
Gleitlager
iglidur Gleitlager für Fahrräder sind schmier- und wartungsfrei. 10.000 Typen ab Lager. Mit schnellem Produktfinder und Lebensdauerangabe. Mehr Informationen | Zum Shop