Unsere schmierfreien Linearsysteme verfahren im Trockenlauf und sind dadurch wartungsfrei und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Durch die eingesetzten Materialien und den speziellen Aufbau laufen sie zudem besonders leise. Die Lebensdauer lässt sich ganz bequem in nur wenigen Schritten online berechnen.
Mit der persönlichen Auswahl von hochwertigen Einzelteilen lässt sich jedes Linearsystem an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Ein Wechsel auf ein gleitführendes System kann laufende Betriebskosten reduzieren und signifikante technische Verbesserungen erreichen, die auf einen störungsfreien Betriebsablauf und eine hohe Lebensdauer einzahlen.
drylin® W
Schmutzbeständig und robust
Einfache Montage
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Größte Schienenvielfalt
drylin® N
Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
Geringes Gewicht
Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
4 Schienenbreiten von 17-80 mm
drylin® T
Schnelle Alternative zu Kugelführungen
Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
Automatische Spielnachstellung
Hohe statische Tragfähigkeit
Einstellbares Lagerspiel
drylin® R
Kompatibel zu Standard Kugelbuchsen
Austauschbare Gleitfolien
Hochverschleißfest
Robust und schmutzunempfindlich
drylin® Q
Linear verdrehsicher verfahren
Platzsparend und leicht
Lagerspiel stufenlos einstellbar
Robust und schmiermittelfrei
drylin® NT
Stufenlose Hublängen bis 600 mm
Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
Solide und leicht
Schmiermittelfrei und leise
drylin® Prismenführungen
4 Vorspannklassen
Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
drylin® Rollenführungen
Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
Bis zu 70% leichterer Lauf
Leichte & energieeffiziente Verstellung
Schmiermittelfrei und leise
drylin® NKV
Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
Solide und leicht
Kostengünstig, langlebig, praktisch
Technik rauf, Kosten runter: Mindestens eines davon wollen wir immer erfüllen. Das ist unser Beruf und unser Angebot an Sie seit vielen Jahren. Die immensen Herausforderungen in dem „verkehrten“ Jahr 2021 spornen uns noch mehr an. Erleben Sie die drylin® Innovationen 2021.
Kennen Sie schon unsere "slim" Ausführungen? Durch innenliegende Bohrungen wird die Systembreite extra schmal - Perfekt für enge Bauräume!
drylin® Prismenführungen sind als Variante in Einzelvorspannung und Dualer-Vorspannung ab Lager lieferbar und können innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.
Vorteile im Überblick:
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber
Unser Experte Michael Hornung klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin Lineartechnik. Einfach Wunschtermin vereinbaren oder Frage direkt über unser Formular stellen. Wir freuen uns auf Sie!
Leicht, leise, schmiermittelfrei und komplett aus Vollkunststoff. Bestellen Sie hier ein kostenloses Muster.
Die letzten trockenen Jahre haben es immer gefährlicher gemacht, Bäume mit Hammer und Keil zu fällen. Abgestorbene Äste fallen bei der kleinsten Erschütterung herab. Das Unternehmen Forstreich aus Freiburg hat deswegen einen funkgesteuerten, akkubetriebenen Fällkeil entwickelt.
Präzision ist das Eine, robuste Linearführung das Andere. Mit robusten Linearführungen von drylin® schafft NOVASPORT s.r.o. eine Kantenschleifmaschine für extreme Bedingungen ohne an der geforderten Präzision zu sparen.
Das mobile Sägewerk der Serra Maschinenbau GmbH muss bei jeder Witterung funktionieren, problemlos zu bedienen sowie einfach zu pflegen und zu warten sein. drylin® Lineartechnik ist schmutzresistent.
Gerade in der Getränke- und Lebensmittelindustrie sind besondere Hygieneansprüche zu berücksichtigen. Maschinen und Bauteile müssen korrosionsfrei sein, wie bei dieser Etikettiermaschine.
In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Linearführungen Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.
Du bist Student oder Schüler und benötigst Hilfe? Ob kostenloses Muster, Know-How, Kataloge oder die Veröffentlichung deiner Projektarbeit, hier findest du die perfekte Unterstützung. Hier Kontakt aufnehmen.
Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.
Unsere drylin® Produkte werden im Testlabor unter verschiedenen Bedingungen geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Hier zeigen wir, was und wie getestet wird und was anschließend mit den Testdaten passiert. Sie können sogar Ihren Anwendungsfall bei igus® testen lassen.
Ein Linearsystem ist eine komplexe Konstruktion, die die Bewegung von Maschinenteilen entlang eines Weges im Raum ermöglicht. Auf dieser als Translation bezeichneten Bewegung beruht die Funktion der unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen. Linearsysteme vieler Hersteller sind mit Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen ausgestattet, die einen präzisen Lauf mit geringer Reibung ermöglichen.
Die von igus angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus. Diese Vorzüge resultieren aus den speziell für die drylin Gleitfolien und Gleitflächen entwickelten iglidur Kunststoffen. Der zwischen den Kontaktflächen der Gleitführung angeordnete Kunststoff ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.
Die Oberflächen werden dabei gleichmäßig mit einem wesentlich geringeren Druck belastet als in Lösungen mit Wälzkörpern. Die entlang der Gleitführung linear bewegten Bauteile folgen in den meisten Anwendungsfällen einer Geraden. igus bietet Ihnen zusätzlich Linearsysteme mit gebogenen Linearführungen.
Die Lineartechnik ermöglicht die präzise Führung von Werkzeugen in der Fertigung, die exakte Positionierung von Bauteilen bei der Montage von Baugruppen, die Automatisierung von Prozessen der Lagerwirtschaft und die Handhabung chemischer Stoffe und Lebensmittel. In der Gebäudetechnik lassen sich mit Hilfe von Linearsystemen Fenster, Türen und Lüftungsklappen bedienen. Die fortschreitende Automatisierung in fast allen Wirtschaftsbereichen ist auf effiziente und zuverlässige Linearsysteme angewiesen, die einen Lauf mit geringer Reibung realisieren und Querkräfte aufnehmen können, ohne sich wesentlich zu verformen.
Den vielfältigen Einsatzgebieten der Lineartechnik trägt igus mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Einzelteilen und kompletten Linearmodulen Rechnung. Zur Produktpalette der drylin Technik gehören Schienen, Lineargehäuse und Schlitten unterschiedlicher Bauart, die sich miteinander zu individuellen Lösungen kombinieren lassen und aus Werkstoffen hergestellt sind, die an die Beanspruchungen der verschiedenen Einsatzfelder optimal angepasst sind.
Mathematiker bezeichnen einfache Lösungen von Problemen gerne als elegant. Die einfachste konstruktive Lösung lässt so viel wie möglich weg und konzentriert sich auf das, war für die Funktion und die Sicherheit des Systems unbedingt erforderlich ist. Mit dem Verzicht auf Laufrollen, Wälzkörper und Schmiermittel sparen Sie Kosten und Zeit. Sie profitieren von niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten und davon, dass kein Aufwand für Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.
Die drylin Schienenführungen auf der Basis gleitender Bewegung haben sich in zahlreichen Projekten bewährt. Der Einsatz erfolgt zum Beispiel in der Holzverarbeitung, bei der Staub und Späne in anderen Systemen schnell zu Störungen führen können, und in der Bearbeitung von Metallen, die durch spänebelastete Kühlschmierstoffe gekennzeichnet ist. Die trocken laufende Gleitführung behält auch unter diesen Bedingungen ihre Funktion störungsfrei und zuverlässig bei.
In der Medizintechnik, in Büromaschinen und in der Bühnentechnik erweist sich neben den anderen Vorteilen der geräuscharme Lauf als zweckmäßig. Die Geräuschentwicklung bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten gering.
Mit dem Umrüsten Ihrer Technik auf ein System, das auf einer Gleitführung basiert, reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten und erzielen deutliche technische Verbesserungen, die sich vor allem im störungsfreien Betriebsablauf und der hohen Lebensdauer widerspiegeln. Die Lebensdauer können Sie online berechnen und durch die Auswahl der geeigneten Komponenten Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen.
Die hohe Flexibilität der drylin Produkte lässt den unkomplizierten Umbau bestehender Anlagen problemlos zu. Bei Ihrem Projekt finden Sie jederzeit kompetente Unterstützung durch unsere qualifizierten Ansprechpartner