Bei der Produktion von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von Gründen, sich für einbaufertige Energieketten zu entscheiden:
Ein readychain® System besteht aus vielen Komponenten: Energiekette, höchstflexible Leitungen, Stecker, Bleche, Montagegestelle... Entdecken Sie hier die vier standardisierten Varianten unserer readychain® Systeme. Alles aus einer Hand, alles von Ihrem Systemlieferant und das noch mit Garantie!
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik und Hydraulik ohne Steckverbindungen.
Ihre Vorteile im Überblick | BASIC |
Montagezeitreduzierung | ■■□□□ |
Logistikaufwandreduzierung | ■■■□□ |
Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■□□ |
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen.
Ihre Vorteile im Überblick | STANDARD |
Montagezeitreduzierung | ■■■□□ |
Logistikaufwandreduzierung | ■■■■□ |
Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■■■ |
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie Anbaublechen zur Fixierung.
Ihre Vorteile im Überblick | STANDARD PLUS |
Montagezeitreduzierung | ■■■■□ |
Logistikaufwandreduzierung | ■■■■■ |
Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■■■ |
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie einem Transport- und Montagegestell.
Ihre Vorteile im Überblick | PREMIUM |
Montagezeitreduzierung | ■■■■■ |
Logistikaufwandreduzierung | ■■■■□ |
Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■■■ |
Energieketten von igus arbeiten heute bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig. Von Getränkeautomaten bis zum Stahlwerk, von der einfachsten, linearen bis zur kompliziertesten Anwendung sind tausende Varianten von Einbauarten zu finden.
Mit mehr als 1.300 chainflex Leitungen ab Lager bietet igus das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Dank des branchengrößten Testlabors, ist igus als einziger Anbieter in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben.
Alle gängigen Steckverbindungen sowie mehr als 4.600 Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards stehen zur Verfügung. Zudem können die modernen Sensorik-Systeme von smart plastics zur intelligenten Zustandsüberwachung sowie vorausschauenden Wartung direkt mit in die einbaufertige Energieführung integriert werden.
Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.