drylin® E Elektromotoren
Versandfertig in 24h
Zum Online Shop

Automation mit Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren

Zu den Linearachsen und Handlingsystemen bietet igus ein umfangreiches Programm an Elektromotoren an. Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren finden ihre Anwendung in Gewindetrieben, Zahnriemen und

Zahnstangenantrieben. Die Elektromotoren komplettieren das Angebot der igus Automationstechnik. So können in Kombination mit Linearachsen ganze Handlingsysteme konfiguriert werden.

Schrittmotoren dryin e für Antriebstechnik

Schrittmotoren

  • Leistungsstark in 5 Baugrößen
  • Motoren mit metrischem Stecker oder Litzen
  • Sicherheit mit Encoder und Bremse
  • Mit abgeflachter Motorwelle (D-Cut) für erhöhte Verdrehsicherung

Mehr Informationen
Gleichstrommotoren und DC-Motoren drylin-e

Gleichstrommotoren

  • Auch mit Schutzgehäuse möglich
  • Drehmomente von 0,1 bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Mit abgeflachter Motorwelle (D-Cut) für erhöhte Verdrehsicherung

Mehr Informationen
EC Motor drylin E, bürstenloser DC Motor

EC/BLDC Motoren

  • Mit Hall und Encoder
  • Baugrößen NEMA: 17, 23 und 34
  • Nahezu verschleißfrei
  • Sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Kostengünstiger als herkömmliche Servomotoren

Mehr Informationen
Spindel-Schrittmotor drylin E

Spindel-Schrittmotoren

  • 3 Baugrößen mit Litze und Haltemoment 0,1-2 Nm
  • 7 Spindeltypen mit Steigungen von 0,8-50 mm
  • Höchste Präzision 
  • Passende Gewindemuttern lieferbar
  • Spindelmontage bei Schrittmotor ohne Encoder beidseitig möglich

Mehr Informationen
Schrittmotor mit IP68 Wasserschutz

Schrittmotor mit IP68 Wasserschutz

  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP68 (10m)
  • Haltemoment: 1,30 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Klemmkasten

 

Im Online-Shop entdecken
Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe drylin E

Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe

  • Mit Kerbverzahnung
  • Platzsparend und kompakte Bauform
  • Drehmomente von 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahlen bis 350 U/min
  • Leiser Betrieb
  • Positionsdrehgeber inklusive

Im Online-Shop entdecken

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig



In 24 Stunden versandfertig

Große Lagerbestände der Elektromotoren



Stets große Lagerbestände

drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer



Lange Produktlebensdauer

Langfristige Produktverfügbarkeit



Produktsortiment ist langfristig verfügbar

Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren



Keine Mindestbestellmenge

100 % geprüft



Zu 100 % geprüft


Sie haben Fragen zu drylin® Elektromotoren? Oder Ihr Wunsch-Produkt ist nicht dabei?

Unser Experte Daniel Webers klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die drylin® Elektromotoren. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

  • Wunsch-Motor anfragen
  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Hier Support-Anfrage senden

drylin® E Produktfinder

Für Elektromotoren

Motor Konfigurator

In wenigen Schritten den richtigen Motor finden

Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an.

Jetzt den passenden Motor finden

Für elektrische Linearantriebe

Antriebstechnik Konfigurator


In wenigen Schritten den richtigen Lineartisch finden

Bringen Sie schnell und einfach in nur wenigen Schritten den passenden Elektromotor mit unserem Lineartisch-System zusammen.

Jetzt passenden Linearantrieb mit Motor finden

Für Spindelmotoren

Spindelmotor Konfigurator

In wenigen Schritten den passenden Spindelmotor finden

Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.

Jetzt den passenden Spindelmotor finden

drylin® E Motorsteuerungen

Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren. Die D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.

  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen

Weitere Informationen
Musterprogramme von igus

drylin® E Musterprogramme

Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®

  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)

Zu den Musterprogrammen

drylin® E Zubehör

drylin® E Getriebe

drylin® E Motorgetriebe

Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.

  • Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar

Im Online-Shop entdecken

drylin® E Klauenkupplungen

Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • 20 Varianten am Lager
  • Schwingungsdämpfend
  • Steckbar
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Shorehärte 98 SH A

Im Online-Shop entdecken
drylin® E Getriebe