Als führender Hersteller von Leitungen für die Signalübertragung in Maschinen richtet igus das Augenmerk selbstverständlich auch verstärkt auf die Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Industriesteckverbinder. Wir beziehen alle Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder von Herstellern, die Ihre Fähigkeit auf dem Markt nachgewiesen haben und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Im igus Onlineshop stehen Ihnen Produkte der bewährten Firmen Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic und Yamaichi zur Verfügung.
Steckverbinder werden für das Trennen und Verbinden von Leitungen benötigt. Sie bestehen aus Buchsen und Steckern. Die Stecker sind mit Kontaktstiften versehen, die formschlüssig in die Öffnungen der Buchsen passen und damit den Fluss von elektrischem Strom oder Lichtwellen übertragen. Stecker, die Bestandteil von Geräten sind, werden als Einbaustecker bezeichnet. Buchsen am Ende eines Kabels nennt man auch Kupplungen.
Verbindungen, die für die Energieversorgung genutzt werden, sind Leistungs-Steckverbinder. Signal-Steckverbinder dienen der Weiterleitung von Informationen. Für Kabel, die sowohl Daten- als auch Versorgungsadern führen, stellt Ihnen igus Industrie-Stecker mit Signalkontakten und Leistungskontakten zur Verfügung.
Entscheidend für die störungsfreie Übertragung von Daten und Energie ist der niedrige Übergangswiderstand in den Kontakten. In den Steckverbindungen, die Ihnen von igus geliefert werden, wird das durch enge Fertigungstoleranzen und den Einsatz hochwertiger Materialien erreicht. Enge Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Berührungsflächen von Kontaktstift und Hülse. Hochwertige Materialien verhindern durch Korrosion bedingte Beläge auf den Kontaktflächen. Die sorgfältige Materialauswahl und Konstruktion von Steckergehäusen, Isolierkörpern und Abschirmungen ist die Grundlage für die Widerstandsfähigkeit der Steckverbinder gegen mechanische Belastungen und medienbedingte Einwirkungen im rauen Industriealltag.
Das Connectors Programm von igus bietet Ihnen eine große Auswahl an Rundsteckverbindern, SUB-D Steckverbindern und Verbindern der Yamaichi Y-Conkit Serie.
Große Verbreitung haben zum Beispiel die SUB-D Stecker in der Datenübertragung gefunden. Der Begriff leitet sich aus dem englischen Wort D-Subminiature ab. Gelegentlich werden diese Industriesteckverbinder auch D-SUB Stecker genannt. Das D steht für die äußere Form der Stecker und Buchsen, die ein Trapez mit abgerundeten Ecken bildet. Ein versehentlich verkehrtes Zusammenstecken wird durch diese Form sicher ausgeschlossen. Bei anderen Steckverbindern wird das durch eine Kodierung aus Nuten und Zapfen in den Gehäusen erreicht.
Passend zu Ihren Steckverbindern finden Sie im Connectors Programm igus ein umfangreiches Angebot an Zubehör in Form von Kabelverschraubungen und Werkzeugen wie Crimpzangen. Kabelverschraubungen benötigen Sie, wenn Sie Leitungen sicher durch die Wand eines Schaltkastens oder einer Maschine führen wollen. Die Werkzeuge ermöglichen den perfekten Anschluss der Steckverbinder an die Kabel. Wollen Sie den Anschluss, der bei Leitungen mit vielen Adern aufwändig ist und Fehlerquellen durch Verwechslung von Ader und passendem Kontakt birgt, umgehen, überlassen Sie diese uns Angelegenheit. Wir liefern Ihnen konfektionierte Leitungen, die genau auf Ihren Bedarf abgestimmt sind. In unserem chainflex und readycable Programm finden Sie Antriebsleitungen nach allen gebräuchlichen Standards.