In dreideimensionalen Anwendungen gehören Dreh- und Schwenkbewegungen zum Alltag. Hier sind Energieketten gefragt, die Leitungen von Robotern sicher führen und schützen. Die dreidimensionale Energiekette triflex R (TRE,TRC,TRL) ist speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter entwickelt worden. Hohe Zugkraftaufnahme sowie hohe Flexibilität ermöglicht eine Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse. Im Vergleich zu einem Kabelschutzschlauch bietet die dreidimensionale triflex R Kette ein definierten Biegeradius, was die Lebensdauer der geführten Leitungen und Schläuche enorm erhöht.
Neu dabei:
Ich suche eine Energieführung für die Achsen 2-6 an einem Industrieroboter, Ersatzteile oder Zubehör um Leitungen oder Schläuche sicher am Roboter zu führen.
Ich bin mir bei der Auswahl einer Energiekette für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige Hilfe/Informationen.
Hier finden Sie die neusten Produkte und Produkterweiterungen aus dem Bereich der Robotik.
Mit diesem Ratgeber bekommen Sie Schritt für Schritt gezeigt, wie man für die Achse 3-6 eine Energieführung am Industrie-Roboter auswählt, montiert und in Betrieb nimmt.
Die ersten Punkte widmen sich der Positionierung des Leitungs- und Schlauchpaketes und der Auswahl der richtigen dreidimensionalen Kette. Danach wählt man das dazu passende Rückzugsystem.
Hilfreiche Tipps zur Montage sowie eine finale Checkliste schließen das 10 Punkte-Paket ab und geben eine Schritt für Schritt Anleitung für Laien bis hin zum Profi.
Mit der kostenlosen Robotik Box erhalten Sie einen Überblick der Produkte und Möglichkeiten, die igus im Bereich der industriellen Robotik bietet.
Enthalten sind jeweils, in verschiedenen Größen, ein Kettenglied der 5 triflex R Kettentypen.
Des Weiteren enthält die Box einen Flyer mit weiterer Information zum Thema SCARA Cable Solution und Kabelführungen am Cobot.
In der Box enthaltene Produkte:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02
Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt.
Zwischen dem Wellschlauch und der 3D Schleppkette herrscht ein Wettstreit um den Schutz der Leitung.
In acht kurzen Videos haben wir beide Produkte in unterschiedlichen Disziplinen oder Runden gegeneinander antreten lassen.
Bis auf die Farbe und außerliche Form gibt es jedoch wenig Gemeinsamkeiten.
Überzeugen Sie sich selbst.
Easy design - einfaches und schnelles Befüllen
Geschlossene Version - komplett zu öffnen
Light Version - preiswert und schnell befüllt
i.Sense TR.B zur intelligenten Zustandsüberwachung endlich auch für Mehrachs- & Industrieroboter
Sorgt für maximalen Halt einer TRE Kette im Anschlusselement.
Stellen Sie sich ihre eigene Energieführung für Ihren Fanuc CRX zusammen.
Einfache, sichere und schnelle Befestigungsmöglichkeit einer Energieführung an Cobots oder Kleinstrobotern.
Metallschellen für Universal Robots passend zum UR3(e), UR5(e), UR10(e) und UR16e.