Die drylin® Antriebstechnik bietet schmierfreie Linearachsen, die mit Spindel, Zahnriemen oder Zahnstange angetrieben werden. Hierbei sind elektrische als auch manuelle Antriebe über Handräder oder Elektromotoren möglich. Neben zahlreichen Standardausführungen, finden sie bei igus® auch Linearantriebe für spezielle Bedürfnisse wie zum Beispiel leichte und montagefertige Linearachsen aus Kunststoff oder massive Edelstahl-Linearmodule für schwere Lasten.
Die Antriebssysteme zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, Präzision und hohe Zuverlässigkeit aus. Die drylin® Antriebstechnik ist zudem schmutzresistent, leicht, leise und für nahezu alle Anwendungen und Branchen aus aller Welt geeignet. Alle Linearmodule lassen sich darüber hinaus in unserem Antriebstechnik Konfigurator individualisieren. Unsere vorkonfigurierten Produkte sind bereits ab 24h versandfertig. Individuelle Anfertigungen bereits ab 48h!
Das finden Sie auf dieser Seite:
Die drylin® Antriebstechnologie verfährt mit Kunststoffgleitlagern aus Hochleistungspolymeren. Die Lineareinheiten benötigen keine externen Schmiermittel. Die Wartung und die damit verbundenen Kosten entfallen.
drylin® Antriebstechnik basiert auf das Gleitlagerprinzip anstatt auf Kugelumlaufsysteme. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit der Lineareinheit bis zu 4-mal leiser.
drylin® Antriebstechnik hebt sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmier- und Wartungsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch bis zu 30 % günstiger. Die Linearantriebe der drylin® ECON Serie sind besonders kostengünstig.
Für unsere Antriebstechnik benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Sie suchen Lineareinheiten die entweder in besonders warmer oder kalter Umgebung zuverlässig funktionieren? Die Produkte der drylin® Antriebstechnologie halten fast allen Bedingungen stand. Auch für extreme Temperaturen von -30°C bis +180°C haben wir die passenden Lineareinheiten für Sie im Produkt Portfolio.
Die Linearantriebe von igus® können von Ihnen in Wunsch Hublänge sowie mit manuellem oder elektrischem Antrieb bestellt werden. Sie werden anschlussfertig geliefert, was Ihnen eine deutliche Zeitersparnis garantiert. Konfigurieren Sie jetzt einen Linearantrieb nach Ihren Bedürfnissen.
* Wenn es besonders schnell gehen soll: Vorkonfigurierte Linearantriebe mit und ohne Elektromotor finden sie auch in unserem Antriebstechnik Online Shop.
Zur Forschung und Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit werden innovative, kostengünstige und reinraumtaugliche Lösungen benötigt. Unsere schmierfreien Linearantriebe sorgen in Kombination mit Motor und Steuerung für eine günstige, schlüsselfertige Lösung.
Durch die Verwendung von Zement entsteht beim 3D-Betondrucker eine hohe Staubbelastung, der die Produkte standhalten müssen. Weiterhin wird eine möglichst lange Lebensdauer und schnelle Wartung benötigt. Unsere Lager-Lösungen und schmierfreien Linearantriebe sorgen für eine lange Lebensdauer trotz Schmutzbelastung.
drylin® Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Diese Anwendungsübersicht zeigt Ihnen unterschiedlichste Einsatzgebiete für wartungsfreie Linearantriebe aus dem drylin® Programm.
Hier finden Sie viele weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden aus allen Branchen. Entdecken Sie, in welchen Anwendungen die Lineareinheiten von igus® bereits überall eingesetzt wurden.
Bestellen Sie jetzt ihr kostenloses drylin® Miniatur-Linearmodul im praktischen Brillenetui und überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten.
Finden Sie passende Schritt-, DC- und EC-Motoren für den elektrischen Antrieb im Elektromotor Online Shop.
Linearachse mit Zahnriemen- oder Spindelantrieb? Finden Sie heraus, wann sich welche Antriebselemente besonders lohnen.
Zahnriemenantriebe bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Sie eignen sich daher besonders für Pick-and-Place-Maschinen, Verpackungsanlagen, 3D-Drucker und weitere Anwendungen, bei denen eine schnelle und präzise Positionierung erforderlich ist.
Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität, Präzision und Kraftübertragung. Sie eignen sich daher gut für CNC-Fräsen, Laserbeschriftungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und Robotik-Anwendungen. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.
Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Anwendungen für Linearantriebe mit Zahnstange finden sich in der Materialhandhabung, Verpackung, Automatisierung von Fertigungslinien und anderen Bereichen, in denen eine schnelle und genaue Positionierung über größere Entfernungen erforderlich ist.
Für motorische Spindelantriebe können Sie darüber hinaus unsere einbaufertigen Linearmodule nutzen. Durch die direkte Spindellagerung im Motor, der direkt an Ihr neues Linearmodul angeschlossen ist und somit keinen Motorflansch oder Kupplung benötigt, lassen sich je nach Ausführung bis zu 35% Bauraum mit den Antriebselementen sparen.
Welches Zubehör gibt es für Linearachsen?