iglidur® - Immer das günstigste Gleitlager, das funktioniert



Bundbuchsen

Für Wellendurchmesser Ø3 - Ø195 mm

Buchsen

Für Wellendurchmesser Ø1,5 - Ø150 mm

Anlaufscheiben

Für axiale Lagerung
Ø8 - Ø114 mm

Führungsringe

Für Wellendurchmesser
Ø6 - Ø150 mm

Doppelbund

Für Blechstärken von
2 - 6 mm

Flanschgleitlager

Für Blechdurch- führungen 
Ø10 - Ø35 mm


Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

 

Fahrzeugtechnik    Baumaschinen     Agrartechnik     Fahrradtechnik     Bootsbau     Medizintechnik     Fluidtechnik

AGCO customer

FELLA / AGCO Feucht Mähwerke

Mit wartungs- und schmierfreien iglidur Gleitlagern konnte der Aufwand für die Schmierung der Lagerstellen komplett eingespart werden.

Krones Klammerstern

KRONES Greifer

Dank neu entwickelter Greifer aus dem langlebigem Material iglidur X werden Umrüstzeiten minimiert und die Effizienz von Abfüllanlagen gesteigert.

Anwendungsübersicht

und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie weitere Erfolgsgeschichten aus über 60 verschiedenen Branchen rund um die Welt.


Die Vorteile von iglidur® Gleitlagern


✅ Schmierfrei - Keine Schmierung oder Wartung nötig

✅ Standzeit im Vorfeld berechenbar

✅ Feuchtigkeits- und Medienbeständig - Keine Korrosion

✅ Hochlast- und Temperaturbeständig

✅ Über 10.000 Standardformen, Sonderanfertigungen ab 1 Stück
 



 

Sonderanfertigungen und Zeichnungsteile

Gleitlager Zeichnung auf Bildschirm wird zu iglidur Gleitlager

Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben. Wir ermitteln für Sie die optimale Lösung mit unseren modernen Herstellungsverfahren.

Werkstoffe und Datenblätter

igus Außendienstmitarbeiter im Kundengespräch

Technische Informationen und Datenblätter zu unseren iglidur Werkstoffen finden Sie hier als Übersicht und zum Download.


Größtes Testlabor der Branche

Testlabor mit Gleitlager-Teststände

Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere iglidur® Kunststoff-Gleitlager geprüft werden. Auch individuelle Kunden-Tests führen wir hier durch.

Knowledge Base

Hände tippen auf Tablet

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema iglidur Gleitlager. Zusammengestellt und ausführlich beantwortet von unseren Experten für Gleitlager-Technik. 

Kostenlose Gleitlager Online-Tools

Laptop mit igus Online-Tool

Gestalten Sie iglidur Gleitlager ganz nach Bedarf. Wählen Sie dabei Ihre Wunschform und Ihren Wunschwerkstoff. Mit unseren Tools können Sie zudem iglidur Werkstoffe miteinander vergleichen und deren Lebensdauer berechnen.