Tragrollen

Mit den immer höher werdenden Erfordernissen in der Fördertechnik, speziell der Intralogistik, steigen auch die Ansprüche an die eingesetzen Materialien der zu befördernden Fördergüter. Mit zunehmender Geschwindigkeit muss eines der wesentlichsten Elemente in der Antriebstechnik zuverlässig funktionieren: das Lager. Tragrollen existieren in verschiedensten Ausführungen: Angetriebene Tragrollen aus Stahl, Ausführungen aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff. Sie sind dazu da, um einen rollenden Kontakt zwischen dem Fördergerüst und dem Förderband herzustellen.

xiros Tragrolle aus Aluminium

Grundsätzlich bestehen Tragrollen aus einer Tragachse, die durch einen Tragmantel eingeschlossen ist, sowie Rillenkugellagern mit Flansch als Endkappen. Unsere Tragrollen für Rollenbahnen sind flexibel einsetzbar und können je nach Anforderung mit unterschiedlichen Rillenkugellagern ausgestattet werden. Neben der Fördertechnik werden die xiros Tragrollen mit Kugellager in der Etikettiertechnik, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie eingesetzt; dort wo sie auch die Funktion einer Umlenkrolle übernehmen können.

Alles zu unseren Tragrollen im Überblick:

Was sind die Vorteile unserer Tragrollen?

Icon: schmierfrei

Schmierfrei

Die eingesetzten Kunststoffkugellager sind schmierfrei und bedürfen keiner weiteren Schmierung durch Fette. Die Tragrolle muss dadurch nicht den Widerstand des Schmiermittels überwinden und überzeugt stets durch einen leichten Lauf. Sie sparen dreifach: in der Wartung, im Gewicht und im Preis.

Kunststoff-Kugellager direkt vom Hersteller

Direkt vom Hersteller

xiros Kunststoff-Kugellager entstammen unseren Taten und Werken. Sie profitieren nicht nur von einer immensen Vielfalt direkt vom Hersteller, beispielsweise gegenüber Lösungen als schwerem Stahl, sondern auch von jahrelanger Erfahrung durch das branchengrößte Testlabor für bewegte Kunststoffe.

Icon: FDA-konform

Lebensmittelkonform

Einige unserer Tragrollen können unbedenklich in der Lebensmittel- und Getränketechnik verwendet werden. Sie besitzen eine chemische Beständigkeit beispielsweise gegenüber Fettsäuren oder Fetten. Dies bescheinigt uns die Europäische Kommission mit der VO 10/2011/EU gestützt auf die VO 1935/2004/EG.


Wo kann ich die Tragrollen kaufen?

Tragrollen kaufen

Eine breite Auswahl unserer Tragrollen finden Sie in unserem Online-Shop: Durchmesser von 20 bis 100 mm und Längen von bis zu 1.500 mm

  • Tragrollen aus Aluminium: klareloxiert, schwarz eloxiert, sandgestrahlt, antihaftbeschichtet
  • Tragrollen aus Edelstahl: FDA-konform, antistatisch und für Hochtemperatur-Anwendungen
  • Tragrollen aus PVC: FDA-konform und komplett metallfrei
  • Tragrollen aus Carbon: dünnwandig und optional als antistatische Version verfügbar

▷ Tragrollen im Online-Shop kaufen

Tragrollen online konfigurieren

Mit dem Online-Tool zur Konfiguration von xiros Tragrollen erhalten Sie nach Eingabe der Anforderungen in nur wenigen Schritten das passende Produkt. Geben Sie lediglich Außen- und Innendurchmesser ein, bestimmen Sie Belastung und Lastfall sowie die Temperatur des Anwendungsfalls.

▷ Tragrollen online konfigurieren

Tragrollen online konfigurieren und bestellen

Auswahl der richtigen Tragrolle

Whitepaper: 7 Tipps zur richtigen Tragrollen-Auswahl

Mit unserem kostenlosen Whitepaper helfen wir Ihnen bei der Auswahl der optimalen Tragrolle für den individuellen Anwendungsfall.

▷ 7 Tipps zur Auswahl der richtigen Tragrolle

Bei der Auswahl von Tragrollen sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist die Tragfähigkeit ein entscheidendes Kriterium. Die Tragrolle muss das Gewicht des Transportguts sicher tragen können, ohne sich zu verformen, Schaden zu nehmen und für Stillstände zu sorgen. Darüber hinaus ist die Langlebigkeit der Tragrollen von großer Bedeutung. Sie sollten aus Materialien hergestellt sein, die eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Die Rollreibung darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Tragrollen sollten über eine optimale Oberflächenbeschaffenheit verfügen, um einen ausreichenden Grip auf das Förderband oder den Transportgut zu gewährleisten. Dies trägt zur Stabilität und Sicherheit des Förderprozesses bei. Die Montage- und Wartungsfreundlichkeit spielen auch eine Rolle, denn Ausfallzeiten des kompletten Fördersystems werden so vermieden.


Wo werden die Tragrollen eingesetzt?