Unsere robolink® DP Gelenkarmroboter sind individuell und flexibel einsetzbar. Er besitzt 5 Freiheitsgrade und kann mit oder ohne Steuerung ausgestattet werden. Der robolink® DP ist für Anwendungen mit Präzisionsanforderung von 0,5 mm bei einer Last von bis zu 3 kg einsetzbar. Diese Art von Gelenkarmroboter wird typischerweise bei Taktzeiten von > 7 s eingesetzt. Der Roboter ist in der Standardfarbe schwarz erhältlich, jedoch ist eine individuelle Farbauswahl möglich. Die passende Steuerung igus robot control kann vorab kostenfrei heruntergeladen werden und ist optional als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder als Hutschienen-Version erhältlich. Unsere robolink Robotikkomponenten bestehen zum Großteil aus unseren Tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglichen eine hohe Kostenersparnis.
Die igus® Gelenkarmroboter sind kompatibel mit der igus® Robot Control-Robotersteuerung. Die zugehörige Software können Sie vorab kostenlos runterladen und testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Gelenkarmroboterlösung.
Entdecken Sie unsere Gelenkarmroboter und viele weitere Roboterarten in unserem Onlineshop - die Adresse für kostengünstige Robotik.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Mit den Low Cost Automation Konfiguratoren maßgeschneiderte Produkte erhalten. Entdecken Sie jetzt den robolink Konfigurator.
Mit wenigen Klicks zu individuellen Lösung.
Kostenlose Live-Demo durch unseren Experten.
Lernen Sie die Welt der igus Roboter und die dazugehörige Software igus Robot Control kennen.
Sehen Sie selbst, wie spielend leicht der Roboter programmiert werden kann.