Reinraum-Produkte bis ISO Klasse 1

Ob im Displayroboter oder in Pick-and-Place Anwendungen in der Halbleiterherstellung und Mikroelektronik:
igus bietet Komponenten für jeden Reinraum, die die Technik verbessern und Kosten senken

Der Reinraum stellt besonders hohe Anforderungen an die Abriebfestigkeit sich bewegender Komponenten, denn jegliche Verunreinigung wirkt sich produkt- und prozessschädigend aus. Das kostet Geld. Wir entwickeln und prüfen unsere Hochleistungspolymer-Produkte im eigenen Reinraumlabor mit höchster Sorgfalt. Um unseren Produkten darüber hinaus die bestmögliche Eignung im Reinraum zu attestieren, werden diese weiteren Tests durch das Fraunhofer Institut unterzogen. Dies ermöglicht ein IPA-geprüftes Produktportfolio mit bestmöglicher Reinraum-Klassifizierung (ISO Klasse 1).
Vorteile unserer Reinraum-Produkte:
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Schnelle Lieferung und einfache Montage
  • Einfach zu öffnende e-ketten für schnellen Leitungsaustausch
  • Getestete lange Lebensdauer mit Garantie: > 50 Mio. Doppelhübe
  • Ketten, Leitungen und Stecker einzeln erhältlich ab Losgröße 1 – oder als Komplettsystem aus einer Hand

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen


Reinraumtaugliche Produkte

Energieketten

Energieketten in Reinraumumgebung müssen besonders abriebfest sein, da lufttragende Partikel über enge Grenznormen erzeugt werden und den Raum kontaminieren können.
e-ketten für Reinraumanwendungen

Leitungen und Schläuche

Pneumatikschläuche und verschiedenste Leitungen mit IPA ISO Klasse 1 und 2 – gibt es auch anschluss­fertig, passend zu Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens und vielen anderen Herstellern.
Flexible Leitungen für den Reinraum

Linearführungen

Im Programm unserer trocken­laufenden Linear­gleitführungen bieten wir vier Modelle an, die für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6 bis 3 zertifiziert sind.
drylin für Reinraumanwendungen

Rundtischlager

Die Gleitelemente des PRT-04-100 aus iglidur J sorgen für geringste Partikelemissionen und ermöglichen so den Einsatz in Reinraum-Anwendungen.
Mehr zum Drehkranzlager PRT-04

 

    Einfache und sichere Reinigung:
    Studie zu drygear® Apiro im Hygienic Design

    Apiro Hygienic Design
    • Einfache und sichere Reinigung kostengünstiger Getriebe aus Vollkunststoff durch offene Bauweise
    • Modulare Bauweise für manuelle und motorische
    • Verstellungen
    • Schneller Umbau möglich
    • Montage ohne spezielles Werkzeug
    • Hohe Produktkompatibilität
       

    "Reine" Weltpremiere ...

    ... Predictive Maintenance im Reinraum mit i.Cee EC.S

    Die smarte Ultraschall-Sensorik dient bei diesem Reinraum-Highlight der kontinuierlichen Überwachung des aktuellen Durchhanges des e-skin® flat Systems. Die e-skin flat Stützkette SKF.S ist mit einem definierten Biegeradius ausgestattet und ermöglicht somit auch im Reinraum freitagende Längen. Sobald sich ein kritischer Zustand des Energieführungssystems feststellen lässt, werden vorausschauende Wartungsempfehlungen ausgegeben.

    Produkte nach Reinraum-Klasse

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (nicht-operationell)Max. Partikel (0,5 Micron) m³Max. Partikel (0,5 Micron) f³igus Produkte, die den Standard erfüllen
    1N/A N/A Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche
    2N/A N/A s.o.
    31 35 s.o. + Linearführungen
    410 352 s.o.
    5100A/B3.520100s.o.
    61.000 35.200997s.o.
    710.000C352.0009.967s.o.
    8100.000D3.520.00099.675s.o.
    9N/A 35.200.000996.747s.o.
     

    Die Angaben für GMP und FED STD 209E dienen nur einer groben Vergleichbarkeit und berücksichtigen keine weiteren Faktoren wie beispielsweise die bakterielle Kontamination. Kontaktieren Sie uns gerne, um die für Ihr Projekt passende Konfiguration zu finden.


    Reinraumtests nach ISO 14644-14 für schnelle Kundenentwicklungen


    Um neue reinraumtaugliche motion plastics schneller entwickeln zu können, hat das Fraunhofer IPA als Entwicklungs- und Zertifizierungspartner im Auftrag von igus ein maßgeschneidertes Reinraumlabor mit einem Reinraumsystem der ISO-Klasse 1 in Köln konzipiert und realisiert.
    Mit dem neuen Labor können wir vorab Kundentests und Neuentwicklungen innerhalb kürzester Zeit unter realen Bedingungen durchführen.
     
    Jetzt mehr über unser Reinraumlabor erfahren

    Erfolgreich im Einsatz in Reinraumanwendungen


    Fragen & Antworten zu den Reinraumtechnik-Produkten

    Werden die Reinraum-Produkte den steigenden Anforderungen gerecht?
    Da sich die Qualitätsanforderungen im Bereich der Reinraumtechnik sowohl von Kundenseite als auch hinsichtlich der Prüfnormen stetig erhöhen, arbeitet igus kontinuierlich an der Verbesserung der Produkte. Hierzu führt igus bereits seit 1997 Tests auf Reinraumtauglichkeit im eigenen Testlabor durch. Zudem werden entsprechende Produkte extern durch das Fraunhofer Institut geprüft.

    Sind igus Gleitlager reinraumtauglich?
    Die Reinraumtauglichkeit unserer iglidur Gleitlager wird anhand der in der Anwendung freigesetzten Verschleißpartikel ermittelt. Die Größe und Menge der freigesetzten Verschleißpartikel sind  abhängig von:
    • der jeweiligen Paarung Welle und Gleitlagerwerkstoff
    • weiteren Anwendungsparametern wie Last, Geschwindigkeit, etc.
    Aus diesem Grund sind keine klar definierbaren Reinraum-Werkstoffe für unsere Gleitlager möglich, sondern vom Einsatz abhängig. Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Werkstoffes weiter (Kontaktformular).
    Reinraum-Anwendung unserer Produkte Beispiel: Einsatz unserer Energieführung

    Weitere Informationen

    Reinraum-Produktbroschüre

    Reinraumklassen unserer Produkte sowie Infos zu RoHs und ESD.
    Jetzt runterladen

    Informationen zu ESD

    Mehr zum igus Werkstoff igumid für ESD-Anwendungen.
    Dauerhafte, wartungsfreie Leitfähigkeit durch igumid ESD