Was können die iglidur® Werkstoffe für Lebensmittelkontakt?

Wo Bauteile nicht geschmiert werden dürfen und höchste Hygiene gefordert ist, ist iglidur® zu Hause. Wo trifft dies mehr zu als in der Lebensmittelbe- und verarbeitung? FDA-konforme Werkstoffe für unterschiedlichste Einsatzbedingungen bezüglich Feuchtigkeit und Temperatur bilden diese Gruppe.

iglidur® Werkstoffe für Lebensmittelkontakt haben folgende Eigenschaften:


iglidur® A181 - Das Universallager für Food-Kontakt

  • Das Universallager für Food-Kontakt
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar

iglidur® A181 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur®A350 - Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen im Foodbereich

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C

iglidur® A350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A500 – Der Medien- und Temperaturspezialist

  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C

iglidur® A500 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A180 - Der Food-Allrounder

  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) 
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

iglidur® A180 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A200 - Der Food-Klassiker für niedrige Geschwindigkeiten

  • FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
  • Das iglidur® A200-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A200 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A160 - Food-Lager mit hoher Medienbeständigkeit bis +90 °C

  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit

iglidur® A160 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW160 - Geeignet für Trinkwasserkontakt

  • KTW-konform, geeignet für Trinkwasserkontakt
  • Sehr verschleißfest im Dauerbetrieb in flüssigen Medien
  • Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
  • Gute Medienbeständigkeit

iglidur® UW160 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® T220 - Für die Tabakindustrie

  • Für die Tabakindustrie, FDA-konform
  • Frei von in der Tabakindustrie unerwünschten und verbotenen Inhaltsstoffen
  • Der iglidur® T220-Werkstoff entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® T220 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend