TH3 – Erste Hygienic Design e-kette®

  • Einfach zu reinigen
  • Weltweit erste Kunststoff-Energiekette entwickelt nach „Hygienic Design Richtlinien“
  • FDA konform - Mit der für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie typisch blauen Werkstofffarbe (bestehend aus igumid TH NB für die Seitenteile und igumid TH G für Rahmen und Anschlußelemente)
  • Verschraubungsfreie Konstruktion
  • Gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien
  • Abgerundete Kanten vermeiden Toträume und daraus resultierende Keimbildung
  • Kein „Material auf Material“
  • Keine Verschraubungen
  • Einsatztemperatur -40°C / +70°C
  • Red Dot Award Winner 2017

Typische Anwendungsbereiche: Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke-/Abfüllmaschinen, „Überall, wo höchste Hygieneanforderungen herrschen und Leitungen und Schläuche sicher geführt werden müssen

Serie TH3 für folgende Anwendungsarten geeignet:
TH3.25:
Freitragende Anwendung ≤ 1,2 m, hängende Anwendung 6,0 m
TH3.45: Freitragende Anwendung ≤ 1,5 m, hängende Anwendung 6,0 m
 
Energiekette TH3

Energiekette TH3
Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG:
2 m/s / 10 m/s²             
Energiekette TH3
Temperatur:
-40°C / +70°C          
Energiekette TH3
Brennbarkeitsklasse: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          



Lieferprogramm:

Die Energiekette TH3 wird in zwei Innenhöhen und jeweils 4 Innenbreiten erhältlich sein. Die bis zu 4 festen Innenraumsegmente sind so bei beiden Größen möglich. So können Leitungen und Schläuche sauber voneinander getrennt verlegt werden und besitzen immer noch genügend Spaltmaß zur Reinigung.

TH3.25.Bi/26.070.8

Energiekette TH3

Serie TH3.25

Innenbreite Bi [mm]:

 

Außenbreite Ba [mm]:

 

Biegeradius R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Art.-Nr. Bi Ba BR Ha Hi H D K
in 72 Stunden versandfertig TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25,5 180 110 300 6,32 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 6,62 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Anschlusselemente

A [mm]:

 

Innenbreite Bi [mm]:

 

Außenbreite Ba [mm]:

 


TH3.45.Bi/20.090.8

Energiekette TH3

Serie TH3.45

Innenbreite Bi [mm]:

 

Außenbreite Ba [mm]:

 

Biegeradius R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Art.-Nr. Bi Ba Radius Ha Hi H D K
in 72 Stunden versandfertig TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 13,09 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 13,25 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 13,55 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Anschlusselement

A [mm]:

 

Innenbreite Bi [mm]:

 

Außenbreite Ba [mm]:

 


in 72 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage