Bei Verbundlagern handelt es sich um eine Kombination verschiedener Werkstoffe. Hierfür werden zum Beispiel mineralische Materialien (Glas, Kohle) verwebt, mit Kunstharzen und anderen Zusatzstoffen kombiniert und teils unter hohen Temperaturen und Druck miteinander verpresst.
Bei unseren igutex Gleitlagern dient ein robustes Glasfasergewebe als Außenhülle, während eine auf Gleiteigenschaften optimierte innere Schicht die Reibung auf der Welle verringert.
Durch die Kombination dieser Werkstoffe entstehen hochfeste Faserverbund-Gleitlager, die vor allem in Land-, Bau- und Bergbaumaschinen zum Einsatz kommen. Da unsere igutex Verbundlager Festschmierstoffe enthalten, benötigen sie keine Wartung und zusätzliche Schmierung.
Das sind unsere hochfesten igutex Faserverbund-Gleitlager
Warum Sie von unseren igutex Verbundlagern profitieren
Entwickelt für Hochlast-Anwendungen
Keine Kosten für Wartung und Schmiermittel
Unter realen Bedingungen getestet
Hier sind igutex Faserverbund-Gleitlager im Einsatz
Zuverlässig trotz Schmutz und Dreck
Das Kettenfahrzeug der Kässbohrer Geländefahrzeug AG setzt auf gewickelte igutex Schwerlast-Gleitlager in den Pendel- und Spannachsen. Auch bei Fahrten durch Schlamm, Matsch und Moor sind die igutex Gleitlager zuverlässig.
Die Firma Demarko setzt igutex Komposit-Gleitlager in Pendelachsen für Sattelaufleger ein. Da die Gewebebuchsen nicht geschmiert werden müssen und zum igus Standardsortiment gehören, konnte Demarko die Produktionskosten senken.
Der A-Frame von Ship & Yacht Engineering Ltd. kann Lasten bis 20 Tonnen heben. Daher wurden Schwerlast-Gleitlager benötigt, die für hohe Lasten geeignet sind. Für den Einsatz auf hoher See sollten sie außerdem witterungsbeständig sein.
Hochlast-Gleitlager für große Stückzahlen – iglidur Q3E
iglidur Q3E ist unser Hochlast-Gleitlager aus zwei Komponenten, mit hervorragenden tribologischen Eigenschaften. Die Gleitfläche besteht aus iglidur Q3 und ist von einem hochfesten Mantel umgeben. Die Kombination beider Materialien gewährleistet hohe mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig niedrigem Verschleiß.
Das iglidur SG03 Gleitlager dichtet Lagerstellen mit seiner Filzdichtung ab. So wird verhindert, dass Staub und Schmutz in die Lagerstelle eindringen und diese Schaden nimmt. In Laborversuchen wurde durch den Einsatz der Filzdichtung eine bis zu 50-mal höhere Lebensdauer des Gleitlagers erreicht.