Überprüfen Sie die Produkte und überzeugen Sie sich selbst von ihrer Qualität: Sie interessieren sich für unsere Energiekette, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.
Leitungen einfach reindrücken und rausziehen. Kostengünstig. Innenhöhe: 5 - 48,5 mm
Mehr zum System easy chain erfahren
Der Allrounder für freitragende Anwendungen. Innenhöhe 25 - 45 mm
Mehr zum System E2/000 erfahren
Sehr schnell zu öffnen, leise, mit guter freitragender Stabilität. Innenhöhe: 26 - 48 mm
Mehr zum System E2.1 erfahren
Komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Innenhöhe: 34 - 82 mm
Mehr zum System E4Q erfahren
Aktuellen Zustand der Energiekette jederzeit überwachen; direkt an SPS anschließbar.
Mehr zum EC.W Sensor von smart plastics erfahren
Hohe Lasten, große freitragende Längen und auch für den gleitenden Einsatz. Innenhöhe: 21 - 350 mm
Mehr zum System E4.1 erfahren
Sehr schnell zu öffnen, leicht und stabil, für freitragende Längen. Innenhöhe: 31 - 64 mm
Mehr zum System E4.1L erfahren
Hohe Dynamik, leise , leichter, einfacher zu öffnen. Innenhöhe: 29 - 80 mm
Mehr zum System E6.1 erfahren
Sicher, leise, abriebfest und energieeffizient auf sehr langen Verfahrwegen bis 1.000 m und mehr.
Mehr zum System P4 erfahren
Robuste Ausführung für höchste Standzeiten für alle Achsen am Roboter.
Mehr zum System TRE/TRC erfahren
Leichte Bauweise - montagefreundlich, modular, kostengünstig und langlebig.
Mehr zum System TRE/TRC erfahren
Passendes Muster nicht dabei!? Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses individualisiertes Muster bestellen.
Energieketten Shop mit über 100.000 Produkte.
Energieketten-Bestseller. Von Kunden und uns empfohlene Auswahl an Energieketten.
Energieketten-Konfigurator. Einfach und schnell Energieketten auslegen.
Knowledge Base. Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Energieketten finden.