1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm
Heavy-Duty auf weichen Wellen
14 Artikel
Niedriger Reibungskoeffizient
99+ Artikel
Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
31 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm, Biegeradien R: 63 - 150 mm, Teilung: 56 mm
22 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
4 Artikel
Die Schnittstelle nach Maß