Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Speedtec Steckverbinder Serie 917, M17 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
  • Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723497
P-Teil 7-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice