Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie C, M40 Leistungskupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnesiumdruckguss/Aluminium
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
E-Teil 6-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice