iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm - Q290SM

Heavy-Duty auf weichen Wellen

iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm - Q290SM
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm - Q290SM drawing
1 von 2
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm - Q290SM
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
Iglidur® Q290 | mittlere bis hohe Lasten , speziell auf weichen Wellen
iglidur® Q290 zeigt bei robusten Schwenkanwendungen, wie sie etwa in Agrarmaschinen häufig anzutreffen sind, speziell auf "weichen" Wellen (z. B. verzinkt) hervorragende Standzeiten. Auch die Beanspruchung der Wellen ist minimal.

Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Baumaschinen

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein langlebiges Lager fur robuste
    Einsatzbedingungen (Agrar, Baumaschinen, ...)
    bei mittleren bis hohen dynamischen Lasten
    auf "weichen" Wellen benotigt wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung

 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr