Whitepaper mit 10 Tipps und zwei Seitenansichten.

Flexible Leitungen für die e-kette®: chainflex® im Überblick

Die Leitung für die lineare Energiekette

CHAINFLEX-Steuerleitung im Schnitt, mit sichtbaren Innenadern und Schirmung.

Steuerleitungen

  • Bündelverseilung für eine lange Lebensdauer in der ständigen Bewegung
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Große Auswahl an Aderquerschnittskombinationen
CFBUS.045 Busleitung im Röntgenblick mit sichtbar geschirmtem Innenaufbau.

Busleitungen

  • Alle gängigen Bussysteme mit mechanischen Besonderheiten
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Einfache Auswahlmatrix für eine gute Übersicht
  • Zuverlässige Datenübertragung
CHAINFLEX-Motorleitung mit Innenansicht der Abschirmung und Adern.

Motorleitungen

  • Freie Auswahl zwischen Multiaderleitung und Einzeladern
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Geschirmte und ungeschirmte Lösungen für alle Motorleitungsarten
Datenleitung mit freigelegtem Innenaufbau und farbigen, verdrillten Adern.

Datenleitungen

  • 3 verschiedene Aufbauten: Lagenverseilung, Twisted Pair, Paarschirme
  • 4 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Beste EMV Eigenschaften durch eine hohe Schirmbedeckung
CF113.D Messleitung mit Röntgenblick zur Kabelprüfung.

Mess-Systemleitungen

  • Elektrisch konstruiert nach den diversen Herstellerstandards
  • Biegeradien bis 10xd verfügbar
  • Auswahl von verschiedenen Mantelwerkstoffen: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
CHAINFLEX Servoleitung im Röntgenblick mit sichtbaren Innenadern und Schirmung.

Servoleitungen

  • Diverse Aufbauten mit 1 oder 2 Paaren, passend zu den Motor-Anforderungen
  • Innovativer Paarschirmaufbau und High-End-Gesamtschirm für die Bewegung
  • Spezielle Aderisolierung für einen höheren Stromfluss
Spezialleitung im Röntgenblick mit freigelegtem Aufbau und sichtbaren Schichten.

Spezialleitungen

  • Leitungen für besondere Anwendungen
  • Für die ständige Bewegung
  • Umfangreiches Leitungswissen
  • Erfahrung von über 2 Milliarden Testzyklen im hauseigenen Testlabor
Lichtwellenleiter mit aufgeschnittenem Kabel, das den Innenaufbau zeigt.

Lichtwellenleiter

  • Erhältlich in unterschiedlichen Fasern und Außenmantelmaterialien
  • Für lange Wege und Übertragung einer hohen Datenmenge
  • 4 Vorteile gegenüber Kupferbussystemen
Hybridleitung im Röntgenblick mit freigelegtem Kabelaufbau und CHAINFLEX-Kennzeichnung.

Hybridleitungen

  • Konstruiert nach den bekannten Herstellerstandards
  • Kombination aus Energie- und Datenübertragung
  • Lösungen mit PVC und PUR als Werkstoff für den Außenmantel

Die Roboterleitung

CFROBOT2 Roboterleitung im Röntgenblick mit sichtbarem Leiteraufbau.

Torsionsleitungen

  • Besonderer Aufbau, um den Torsionsbewegungen standzuhalten
  • Leitungen für den Roboter und die freie Bewegung
  • Einzigartige Torsionsaussage in der Leitungsbranche
CHAINFLEX-Kabel mit sichtbarem Innenaufbau und Querschnittsansicht.

Roboterleitungen für die 7. Achse

  • Leitungen für ABB, KUKA & Fanuc
  • Konfektioniert bestellbar
  • PUR-Außenmantel

Die Antriebsleitung

CHAINFLEX-Antriebsleitung mit igus-Stecker dargestellt in einer Röntgenansicht.

Antriebsleitungen

  • Konfektioniert passend zu 24 Herstellerstandards
  • Online auswählbar & berechenbar
  • 100 % Prüfung
  • Siemens DriveCliq, vorkonfektioniert ab Lager
CHAINFLEX-Netzwerkkabel mit geschirmtem Querschnitt und RJ45-Stecker.

Netzwerkleitungen

  • Mit und ohne umspritzen Stecker
  • Verfügbar für Ethernet CAT5 – CAT7, Profibus und Profinet
  • 100 % geprüft
Chainflex Sensorleitung mit freigelegtem Innenaufbau und Steckverbinder.

Sensor- / Aktorleitungen

  • Mit M8- , M12- und M23-Steckern
  • 3 verschiedene Leitungsqualitäten
  • IP69 Klasse
  • Optimiert für Biegeradien bis 4xd in kleinsten Bauräumen

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Getestet auf über 5.500 m²

chainflex Katalog

Aufgeschlagener chainflex-Katalog mit gelber Titelseite.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice