Dreh-Energieführung RBR Anwendungsbeispiele

Die Dreh-Energieführung RBR eignet sich für schnell drehende Anwendungen mit einem maximalen Drehwinkel auf minimalem Bauraum. Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene), Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s, leichter und kompakter als statische Führungsrinnen.

Typische Industriezweige und Anwendungen:
Offshore, Stacker und Reclaimer, Schaufelradbagger, Drehkrane, sonstige Drehanwendungen

Schaufellader

Bei diesem Schaufellader ist der Aufbau um +/-180° im Kreis beweglich. Diese Bewegung muss auch die Energiezuführung mitmachen.

Maritimer Kran

Geänderte Kranversorgung auf einem Errichterschiff: Eine XXL-Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius soll als Alternative zu einem Schleifring die Strom- und Signalführung sichern.

Frankonia Prueflabor

Ein igus Rotationsmodul mit 5,90 Meter Durchmesser kommt in EMV-Prüflaboren zur Energiezuführung zum Einsatz

Tunnelbohrer

Tief durch das Erdreich bewegt sich diese Maschine, mit der Tunnel im bergmännischen Vortrieb gebohrt werden.

Dreh-Energieführung im Radarsystem GESTRA

Drehenergieführung in der Azimut-Achse, Doppelkettensystem an der Elevationsachse: Energie sicher geführt im Radarsystem GESTRA zur Weltraumschrott-Suche. Prämiert mit dem silbernen vector 2020.

Hydraulischer OP-Tisch: Energieführung zur Höhenverstellung auf engstem Raum

Zur Steuerung und Speisung der Liegefläche werden entlang der Säule Daten- und Elektroleitungen sowie Hydraulikschläuche geführt.

Windkanalwaage

Diese Waage, die bei Versuchen im Windkanal eingesetzt wird, ist von der Ursprungsposition um 180° in beide Richtungen drehbar.

Roboter für Bohrplattform

Hohe Kosten, zahlreiche manuelle Abläufe und ein großes Sicherheitsrisiko für Arbeiter: Eine neue robotergestützte Lösung kompensiert all diese Negativfaktoren der Arbeit auf einer Ölbohrplattform


Das System Dreh-Energieführung RBR

Ein System für sich schnell drehende Anwendungen. Durch die Verwendung einer e-kette® mit rückwärtigem Biegeradius, kann ein maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum sichergestellt werden.

Zum Produkt

Whitepaper für Dreh-Energieführung RBR

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Jetzt Whitepaper herunterladen