Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® W Komplettschlitten WWC-LM

  • Robuster Aluminiumschlitten
  • Flache kompakte Bauweise
  • Genaue Positionierung ohne Messmittel
  • Langlebige Lineargleitelemente aus iglidur® J
  • Leichtbauweise durch Aluminium und Kunststoff
  • Keine Schmierung = keine Verschmutzungsgefahr
  • Integrierte Rastkugel
  • Schnelle Montage und Demontage
  • Passende Linearschienen bis Länge 3000 mm lieferbar
  • Ausführung: eckig
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Aluminium
Produkt­beschreibung
Entdecken Sie den drylin W Komplettschlitten WWC-LM - eine wartungsfreie Lösung für präzise und reibungslose Linearbewegungen. Gefertigt aus leichtem, robustem Material und ausgestattet mit selbstschmierenden Gleitelementen, ist er perfekt für Anwendungen, die Präzision und Langlebigkeit erfordern. Vertrauen Sie auf die Qualität und Funktionalität der drylin Familie.
Technische Daten
Passende Produkte
Downloads

Beratung

Stellen Sie jetzt Ihre Frage unserem Experten!

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr


Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.