drylin® SHT-EWM-HTX bis 180°C

Wellen und Spindel aus Edelstahl, Lagermaterial iglidur® X

Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium

absolut schmiermittelfrei

erhältlich als SHT – Standard; SHTC – der Flexible, ideal für zwei Schlitten; SHT-XY – die Kreuztischvariante


Branchen: Industrieöfen, Laborbereich, Zahnmedizin, medizinische Brennöfen

Art.-Nr. max.
Hublänge
Aluminiumwelle   Stahlwelle   max. stat.
Tragfähigkeit
     
    Gewicht

[kg]
zusätzl.
(pro 100 mm)
[kg]
Gewicht

[kg]
zusätzl.
(pro 100 mm)
[kg]
axial

[N]
radial

[N]
   
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-HTX 750 1,1 0,1 1,3 0,2 700 2800 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-HTX 1000 3,2 0,3 3,9 0,6 1600 6400 400,94 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-HTX 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-HTX 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Fortsetzung der Abmessungen

Art.-Nr. tg kt s sk sg kq d T l2 d2 ha
    ±0,1               Standard  
in 10 Werktagen versandfertig SHT-12-EWM-HTX M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
in 10 Werktagen versandfertig SHT-20-EWM-HTX M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*TR 10 x 2 mit auslaufendem Spindelende

Stefan Niermann, Produktmanager Lineartechnik

Weitere Informationen:


in 10 Werktagen versandfertig