Mit drytech Lagertechnik zu mehr Performance

Wartungsfreie Komponenten für Motorroller

Motorroller

Federgabel

Federgabel Motorroller
iglidur J Gleitlager

iglidur J
Der Fast-und-slow-motion-Spezialist

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

 


Hinterradschwinge

Hinterradschwinge Motorroller
iglidur P Gleitlager

iglidur P
Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen

  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Hohe Belastbarkeit
  • Kostengünstig
  • Niedrige Verschleißraten


Bremssattel

Bremssattel Motorroller
iglidur H4 Gleitlager

iglidur H4
Wirtschaftliches Hochtemperatur-Lager bis 200 °C

  • Niedrige Reibwerte
  • Kostengünstig
  • Chemikalienbeständig
  • Für hohe Temperaturen


Stoßdämpfer hinten

Motorroller-Stoßdämpfer
iglidur J Führungsringe

iglidur J Führungsringe
Geringer Montageaufwand

  • Kostengünstig
  • Verschleißfester als PTFE-Bänder
  • Höhere Tragfähigkeit
  • Definierte Größen


Drosselklappe

Drosselklappe
iglidur G Gleitlager

iglidur G
Der Alleskönner

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig


Ständer

Ständer Motorroller
iglidur P210 Gleitlager

iglidur P210
Vielseitig & robust

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Bxtrem verschleißfest bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk
  • Gut mit verschiedenen Wellenmaterialien und bei Kantenbelastungen


Variomatik (CVT)

Variomatic Motorroller
iglidur J350 Gleitlager

iglidur J350
Der Temperatur-Spezialist

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Besonders gut geeignet für Rotationen


Handbremse

Bremshebel Motorroller
iglidur P Gleitlager

iglidur P
Kostengünstig und wartungsfrei

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig


Windschild

Windschild Motorroller
drylin W

drylin W-Linearführung
Für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum

  • Hohe Steifigkeit
  • Einfach montiert & wartungsfrei
  • Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
  • Eckige Schiene mit Loslagerfunktion für Einbau über Eck
  • Optional manuell einstellbares Lagerspiel


Kostenlose Musterbox mit Gleitlagern anfordern!

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Gleitlager. Die iglidur improves Musterbox enthält:

  • 39 iglidur® Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen 
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager

Jetzt kostenlose Musterbox bestellen!