Jedes iglidur® Gleitlager ist verschleißoptimiert. Jedoch zeichnen sich die Dauerlauf-Werkstoffe, wie iglidur® J und iglidur® W300, durch besonders geringe Verschleißraten, also durch hohe Lebensdauer aus. Die Dauerlauf-Werkstoffe unterscheiden sich neben ihrer Lebensdauer und dem Preisniveau u.a. durch Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.
1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend