Konfektioniertes e-kettensystem sorgt für eine ausfallsichere Energiezuführung an der Memorial Bridge in New Hampshire


Steckbrief


  • Was wurde benötigt: Vorkonfektioniertes Komplettsystem für eine zuverlässige und sichere Energiezuführung
  • Anforderungen: Reduzierung des Wartungsaufwandes, zuverlässige Energiezuführung über eine Gesamtstrecke von 40 m, Ausfallsicherheit
  • Produkt: readychain® konfektionierte Energiekette
  • Anwendungsgebiet: Hebebrücke
  • Erfolg für den Kunden: Durch die vorkonfektionierten einbaufertigen readychain Systeme sowie deren Installation hat der Kunde Montagezeit und Konfektionierungsarbeit gespart und hat von igus alles aus einer Hand erhalten.

Zur Memorial Bridge:Die Memorial Bridge überspannt an der Ostküste der USA zwischen Portsmouth in New Hampshire und Kittery in Maine den Piscataqua River. Sie ersetzte die Originalbrücke, die im Jahr 1923 in Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen örtlichen Seeleute und Soldaten errichtet wurde.


Herausforderung

Damit Schiffe unter der Memorial Bridge passieren können, muss diese mittels eines vertikalen Hebemechanismus angehoben werden.
Dabei ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1 m/s bei einer Gesamtstrecke von 40 m gefordert.

Lösung

Um den allgemeinen Wartungsaufwand zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern, griffen die Brückenbauer auf vorkonfektionierte readychain Systeme von igus zurück.


readychain an Memorial Bridge

Diese wurden anstelle der hängenden Leitungen aus dem Originalentwurf verwendet. Die mit Steckern konfektionierten Leitungen wurden eingelegt in Energieketten in der igus Fabrik vor Ort vormontiert und anschließend als einbaufertige Systeme direkt vor Ort geliefert und installiert.
 
Die igus Techniker setzten hochflexible chainflex Leitungen in der E4 Energiekette sowie Heavy-Duty CFXL-Zugentlastungsklammern für einen einfachen Zugang ein. Jeder installierte Leitungstyp wurde intensiv im 2.750 m² großen Testlabor getestet.
 

Zur readychain® Übersicht

motion - Magazin für Energiekettensysteme®

Technik verbessern ... Kosten senken.

In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.

Persönliches Exemplar hier bestellen