Die e-kette für Robotik und non Robotik Anwendungen im 3 dimensionalen Raum
Erfahren Sie hier, was die TRC und TRE der triflex® R Serie besonders machen.
Animation mit Play Button starten und mit der Maus den Blickwinkel ändern
Blitzschnelles Einlegen von Leitungen und Schläuchen durch das "easy"-Prinzip
... einfachstes Befüllen mit "Rausfallschutz" Leitungen einfach mit Daumen in die Kette eindrücken... bis zu 80% Montagezeit sparen
... Bis zu 1000 N zulässige Zugkraft möglich - die Bruchkraft ist um ein vielfaches höher
...für eine max. Lebensdauer der Leitungen
...verhindert ein Abknicken von Medienschläuchen
...Torsionsbelastung auf die Leitung wird minimiert
... Geschlossenes spänedichtes Design
... für maximale Stabilität
... keine Stahlseile, Federn oder ähnliches
... für Anwendungen in EX-Bereichen
... Elastischer und doch schlagfester Kunststoff aus Polyamid
... Sicher und schnell zugentlasten
... Optimale Anbindung am Roboter
www.igus.de/quickrobot
... mit wenigen clicks zu Ihrer Roboterausstattung
www.chainflex.de
... mehr als 100 verschiedene tordierbare Leitungen ab Lager lieferbar
i.Sense TR.B von smart plastics
... Jetzt ungeplante Stillstandszeiten und hohe Ausfallskosten auch an Mehrachs- und Industrierobotern vermeiden
Musterbestellung