Anfang 2013 hat das Familienunternehmen eine Eigenentwicklung, eine steckerfertige Kuhputzmaschine, auf den Markt gebracht. Zum Lagern eines Wellenendes einer Bürste kommt ein robustes igubal-Flanschlager EFOM, ein Standardkonstruktionselement der igus GmbH, zum Einsatz. Es besteht aus einem Gehäuse aus igumid G, sein Kennzeichen ist die besondere Schlagfestigkeit, und einer Kalotte aus dem hochverschleißfesten Werkstoff iglidur W300. Er weist niedrigste Reibwerte im Trockenlauf auf. Bei igubal handelt es sich um ein System von selbst einstellenden Lagerelementen, die vollständig aus Hochleistungskunststoffen gefertigt sind. Die Typenreihe reicht von Gelenk- und Gabelköpfen bis hin zu Flansch-, Gelenk- und Stehlagern. Die Lagerelemente sind sehr leicht, sparen Bauraum durch ihre Abmessungen und helfen, Kosten zu sparen: zum einem bei der Beschaffung und zum anderen im Betrieb durch Wegfall von Wartungs- und Montagekosten.