Eine E2/000 e-kette® Serie 255 findet hier ihren Einsatz im neuen Modellflughafen „Knuffingen Airport", ein Nachbau des Flughafens Hamburg - Fuhlsbüttel und eines Teils der angrenzenden Lufthansa Werft, des Hamburger Miniaturwunderlandes. Auf einer Fläche von 150qm sind täglich 360 Starts und Landungen von knapp 40 verschiedenen Flugzeugen zu sehen. Der Flugzeuglift stellt dabei die Verbindung zwischen Start- und Landebahn Ebene und den weiter unten liegenden Etagen her.
Das sogenannte „Start- und Landekatapult“ wird mittels zwei gegenläufig installierten E2/000 e-ketten® der Serie 255 versorgt, welche in einer Super Alu Rinne mit Dämpfungsprofil verbaut wurden. Der Grund für den Einsatz der Energiekette war ihre kleine Teilung, wodurch beim Abrollen im Radius nur ein sehr geringer Polygoneffekt erzielt wurde. Zudem war das Ziel eine sehr geräuscharme Lösung, da die e-ketten® im laufenden Betrieb nicht zu hören sein durfte, wodurch zusätzlich das Dämpfungsprofil in der Führungsrinne eingesetzt wurde.