Keine Brand- und Schmelzspuren im Spänebereich dank des igus Werkstoff igumid HT
igus® Energierohre werden seit über 20 Jahren im Spänebereich eingesetzt. Manche Anwendungen – abhängig von Anzahl, Größe und Temperatur der Späne – hinterließen aber Brand und Schmelzspuren. Beim neuen igus Werkstoff igumid HT ist Schluss damit. Jetzt eröffnen sich neue Möglichkeiten zum Austausch von unhandlicheren Metall-Energieführungen.
igumid HT im Test
Test: 20 g heiße Späne (200 bis 850 °C) auf verschiedene Materialien aufgebracht. Die Grafik zeigt, welche Späne-Menge sich einbrannte. Testsieger: igumid HT bis 850 °C.
Standard-Material igumid G: Späne bleiben haften, brennen sich ein
Neuentwicklung igumid HT: es bleiben keine Späne haften
Empfohlene Energieketten für Spänenschutz
e-ketten der Serie R2.1
Kostengünstiger und stabiler Späneschutz mit aufklappbaren Deckel