Auf dieser Seite finden Sie eine von unseren Kunden und uns empfohlene Auswahl an Bestseller Energieketten für 90 % aller Anwendungen und Branchen. Alle hier gezeigten Energieketten sind mit 36 Monaten Garantie, online konfigurier- und berechenbar sowie innerhalb von 1-3 Tagen ab Lager lieferbar. Die Liste der Bestseller wird regelmäßig aktualisiert.
Werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Für freitragende und gleitende Anwendungen.
Der neue Allrounder. Sehr schnell zu öffnen, leise, mit guter freitragender Stabilität.
Geschlossene Energieketten zum Schutz der Leitungen vor Schmutz und Spänen.
Hohe Lasten, große freitragende Längen und auch für den gleitenden Einsatz.
Sehr schnell zu öffnen, leicht und stabil, für freitragende Längen.
Unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie und Zulassungen wie UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus und Profibus.
Ob hängend, stehend, gedreht, freitragend: kein Problem mit Energieketten. e-ketten der Serie E4.80 kommen in Fräsmaschinen zum Einsatz. Die e-ketten verfahren mit einer Geschwindigkeit von 50 m/s, bei einer Beschleunigung von 5 m/s².
Eine Reihe von Energieketten kommen an diesem maßgeschneiderten CNC-Bearbeitungszentrum für die Holzindustrie zum Einsatz. Seitdem verschiedene Energiezuführungen aus dem rund 80.000 Teile umfassenden Modulbaukasten verbaut wurden, sind deutliche Einsparungen feststellbar − bei gleichzeitigen Leistungssteigerungen.
Die Firma Agrobot aus Spanien setzt bei dieser Erntemaschine auf die Energieketten easy chain, sie sind wartungsfrei und kostengünstig.
e-ketten der Serie E2/000 kommen in einem verfahrbaren Hallendach der Therme in Bad Wörishofen zum Einsatz. Dank der Konstuktion mit e-ketten konnten etwa 100 m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.
Energieketten E4.80 kommen in Steinsägeanlagen zum Einsatz. Sie zeichnen sich als besonders stabil und widerstandsfähig gegen Schmutz aus und nehmen hohe Lasten auf.
Hier finden Sie weitere erfolgreiche Beispiele unserer Kunden in der Übersicht.
igus bietet 36 Monate Garantie auf alle Energieketten, die im Lebensdauerberechner auswählbar sind.
Einfach und schnell eine passende Energiekette für Ihre Anwendung finden mit dem Energieketten-Produktfinder.
Nicht das, was Sie suchen? Hier gelangen Sie zur Gesamtübersicht nach Katalogfarben.
Ob fertig mit Leitungen und Schläuchen bestückt als Energiekettensystem oder als Einzelkomponente - Energieketten sichern als Schutzkäfige in bewegten Anwendungen die Zuführung von Energie, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. igus Energieketten sind heute schon in vielen tausenden Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Automobilen über Krane, Kraftwerke und Roboter bis zu Zugwaschanlagen.