easy chain® - Sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach eindrücken

easy chains sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain Energieketten. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain preislich besonders attraktiv. Aufgrund der geringeren Eigensteifigkeit des Materials, ist easy chain nicht für Anwendungen mit sehr hoher Belastung geeignet.

Jetzt kostenloses Muster bestellen

Ihre Vorteile:

  • Leicht zu befüllen
  • Kostengünstig
  • Laufruhig
  • Hohe Beschleunigungen


Version "E"

Von außen befüllbar

in 48 Stunden versandfertig Serie E03

Innenhöhe hi: 5 mm
Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm
Biegeradien R: 10 - 28 mm
Teilung: 10 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E04

Innenhöhe hi: 7 mm
Innenbreite Bi: 7 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E045

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 10 - 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E045.2

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E045.3

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E06

Innenhöhe hi: 10,7 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E065

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E065.2

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E065.3

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E065.4

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreite Bi: 9+9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E08

Innenhöhe hi: 14,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E14

Innenhöhe hi: 19 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E200

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie E200.2

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreiten Bi: 37+37/50+50 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E16

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm
Biegeradien R: 40 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E26

Innenhöhe hi: 36,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E26.2

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E26.3

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 47+48+47 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E300

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E300.2

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie E300.3

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 47+46+47 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm


Version "Z"

Von innen befüllbar

in 48 Stunden versandfertig Serie Z045

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z045.2

Innenhöhe hi: 9,4 mm
Innenbreite Bi: 7+7 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z06

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

Serie Z065.3

Innenhöhe hi: 11,3 mm
Innenbreiten Bi: 9+9+9 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 15 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie Z08

Innenhöhe hi: 14,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24 Stunden versandfertig Serie Z14

Innenhöhe hi: 19 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie ZF14

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 38 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z200

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z200.2

Innenhöhe hi: 24,3 mm
Innenbreiten Bi: 37+37/50+50 mm
Biegeradien R: 55 - 200 mm
Teilung: 46 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z16

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm
Biegeradien R: 40 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z26

Innenhöhe hi: 36,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z26.2

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z26.3

Innenhöhe hi: 37,1 mm
Innenbreite Bi: 47+48+47 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z300

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z300.2

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 48+48 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 48 Stunden versandfertig Serie Z300.3

Innenhöhe hi: 48,5 mm
Innenbreite Bi: 47+46+47 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm


Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Befüllen der easy chain®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.


easy chain: "E" und "Z" machen es "Easy"

Leicht von innen (Version "Z") und außen (Version "E") befüllbar

Schnelleres Befüllen Zugriff mit Leitungen ohne Öffnen oder Schließen der Deckel

Kann an "jeder Stelle" zusammengesetzt und auseinander genommen werden

Kostengünstige einteilige Kette

Schmutzabweisende Außenkontur

Anschlusselemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich

Begrenzte Torsionsbewegung möglich

Mit Innenaufteilung erhältlich (manche Typen)

Brennbarkeitsklasse UL94-V2

Für die Anwendung in Reinräumen geeignet

Typische Industriezweige und Anwendungen

Allgemeine Maschinen

Verwendung im Reinraum

Elektronische Geräte

Büroausstattung

Verkaufsautomaten

Verpackungsmaschinen


Reinraum

IPA Zertifikat: Standardmaterial
ISO Class 2 gemäß Norm ISO 14644-1, v = 1 m/s

UL94-V2 Klassifizierung

UL94-V2 Klassifizierungen

ESD Klassifizierung

easy chain mit Sondermaterial igumid ESD als elektrisch leitfähige ESD- Variante auf Anfrage lieferbar


in 24 Stunden versandfertig
in 48 Stunden versandfertig