Energieketten für Schmutz- und Späneschutz

In rauen Umgebungen benötigen Leitungen einen speziellen Schutz vor Staub, Spänen, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Wir bieten mit unserer geschlossenen e-rohr Serie den besten Schutz für Kabel. Die dichte und robuste Bauweise ermöglicht problemlos den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten. Starke mechanische Belastungen können den Energieketten nichts anhaben. igus® bietet mit dem System RX ein extrem dichtes, aber dennoch sehr einfach zu öffnendes Kunststoff-e-rohr an.

Typische Industriezweige und Anwendungen: Materialtransport, Holzbearbeitungsmaschinen, in allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung...
 

Energiekette

R2.1

r2.1 Empfehlung

Kostengünstiger und stabiler Späneschutz mit aufklappbaren Deckel

  • Innenhöhen: 26 bis 75 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Große Innenhöhe und dabei kostengünstig
  • Leiser Betrieb durch eingebaute Bremse
  • Glattes und störkantenfreies Design


RX Rohre

rx

Extrem spänedicht für den direkten Spänebereich

  • Innenhöhen: 42 bis 73 mm
  • Deckel im im Außenradius herausnehmbar
  • Abgerundete Kontur lässt Späne einfach abprallen
  • IP getestet durch TÜV NORD CERT GmbH
     


E2 R

E2 R

Guter Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten

  • Innenhöhe: 25 bis 45 mm
  • Deckel im Außenradius herausnehmbar
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder


E2 R100

E2 R100

Kostengünstiger Späneschutz

  • Innenhöhen: 21-50 mm
  • Deckel im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne


R4.1L

R4.1L

Kosten, Zeit und Gewicht sparen

  • Innenhöhen: 40 bis 300 mm
  • Deckel im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Komplett geschlossen
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Stark an die Anwendung anpassbar
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis 
  • 30% geringeres Gewicht und 80% schnellere Montage als vergleichbare Serie
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme


R4.1

R4.1

Eine Serie für nahezu jede Anwendung

  • Innenhöhen: 30 bis 800 mm
  • Deckel im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Komplett geschlossen
  • Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Doppeltes Anschlagsystem und große Bolzen-/Bohrungverbindung für hohe Kraftaufnahme
  • Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Geräuschdämpfer als Option
  • Integrierte „Bremse“ für geräuscharmen Lauf


R4/light

R4/light

Große Innenhöhen bei leichten Eigengewicht

  • Innenhöhen: 50 bis 600 mm
  • Deckel im Innen- und Außenradius herausnehmbar
  • Komplett geschlossen
  • Reduzierte Dicke der Seitenteile und dünnere Stege


zipper e-rohre

Zipper

Späneschutz um kleinen Bauraum

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Deckel an einem Band am Außenradius
  • Als Rohrversion für leichte Schmutzbeeinflussung
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design 


triflex® R

triflex® R

Bewegungen in drei Achsen - komplett geschlossen

  • Innenhöhe (befüllbar): 10 bis 46,8
  • Ideal für anspruchsvolle Bewegungen in allen Achsen
  • TRC-Variante schützt zudem gegen Schmutz und Spänen, da komplett geschlossen.
  • Hohe Torsionsfähigkeit
  • Einfach zu kürzen und zu verlängern
  • Definierter Torsionsanschlag und Mindestbiegeradius
  • Viele weitere Varianten lieferbar
  • iF-Design-Preis 2004, 2007 & 2013


Energieketten-Recycling

triflex® R

chainge Recycling Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.