1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Innenhöhe hi: 14,6 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10,7 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 130 mm, Biegeradien R: 60 - 250 mm, Teilung: 30,3 mm
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 38 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 48 - 100 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm