1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® TX1, zylindrisches Gleitlager, mm
igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, mm
igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm
Das Hochlastlager bis 200 MPa
99+ Artikel
light Anschlusselement mit kurzer Zugentlastung
7 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 52 mm, Innenbreiten Bi: 100 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 40 mm
9 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager