igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm - TX3SM

igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm - TX3SM
igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm - TX3SM drawing
1 von 2
igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm - TX3SM
igutex® TX3, zylindrisches Gleitlager, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: TX3SM-100110-100
  • Material: igutex® TX3
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 100 mm
    • d2 110 mm
    • b1 100 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Gewickelt
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Niedrigste Verschleißraten bei extremen Bedingungen im Trockenlauf
  • Keine Schmierung und Wartung
  • Getestet im igus Testlabor bis 130 MPa und 0,01 m/s schwenkend 
  • Langlebigkeit durch niedrigen Verschleiß, keine zusätzliche Schmierung notwendig

igutex® TX3 | Faserverbund-Gleitlager für Hochlastanwendungen

Besonders in Landtechnik und Baumaschinen sind höchste Standzeiten und Betriebssicherheit gefordert. igutex® TX3 ist für den schmierfreien Einsatz konzipiert. Maschinenstillstände durch Mangelschmierung sind somit ausgeschlossen. Das reduziert die Kosten und ist gut für die Umwelt.


Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr