1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: TX1SM-100115-100
- Material: igutex® TX1
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 100 mm
- d2 115 mm
- b1 100 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Gewickelt
- Lebensdauer:
Das Hochlastlager bis 200 MPa
- Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
- Verschleißfest und formstabil
- Gute Medienbeständigkeit
igutex® TX1 | Das Hochlastlager bis 200 MPa
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der igutex®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
igutex®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
- Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
- Verschleißfest und formstabil
- Gute Medienbeständigkeit
- Schmiermittel- und wartungsfrei
- Standardprogramm ab Lager
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Schwermaschinen / Anlagenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der igutex®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
igutex®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?