1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23
7 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
ungeschirmt, schraubklemm, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04
2 Artikel
4 Artikel
Für sehr hohe Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Plastic clamping ring, EMC shielding