1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
83 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
45 Artikel
Innenhöhe hi: 28 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
Verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen und mittleren Belastungen, hohe Geschwindigkeiten
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
41 Artikel