iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm - J3SM

Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten

iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm - J3SM
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm - J3SM drawing
1 von 2
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm - J3SM
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J3SM-3034-30
  • Material: iglidur® J3
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 30 mm
    • d2 34 mm
    • b1 30 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

iglidur® J3 | Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten

iglidur® J3 ist ein Werkstoff mit verbesserter Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur® J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automatentechnik
  • Druckindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Glass industry
  • Luftfahrt

Wann nehme ich es?

  • Wenn die Verschleißfestigkeit von iglidur® J rotierend oder schwenkend nochmals optimiert werden soll
  • Wenn sehr niedrige Reibwerte im Trockenlauf gefordert werden
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen gesucht wird
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist
  • Wenn gute Medienbeständigkeit gefordert wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein verschleißfestes Material für Linearhübe gesucht wird
  • Wenn Temperaturen von dauernd höher als +90 °C auftreten
  • Wenn radiale Flächenpressungen größer als 45 MPa auftreten
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.