iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm - J4SM

Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.

iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm - J4SM
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm - J4SM drawing
1 von 2
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm - J4SM
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J4SM-3034-30
  • Material: iglidur® J4
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 30 mm
    • d2 34 mm
    • b1 30 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
Verschleißfest und günstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
iglidur® J4 | Lowcost-Werkstoff
 
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J4 ist der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr